Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de la presión absoluta y relativa

Transductor de presión para medición continua o presostatos en líquidos

Medición de la presión absoluta y relativa
20 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Absolute and gauge pressure measurement transmitters?

Acerca de la medición de la presión absoluta y manométrica

La medición continua de la presión absoluta y relativa o los presostatos proporcionan una medición segura de líquidos y gases en diversas aplicaciones. Los sensores Cerabar y los interruptores Ceraphant monitorizan fiablemente el nivel en aplicaciones alimentarias. Los equipos disponen de diversos certificados para aplicaciones higiénicas. También en la industria de procesos con SIL y certificados de protección contra explosiones existe medición fiable garantizada. Compruebe la amplia gama de equipos Cerabar y Ceraphant y haga clic en el botón inferior.

La medición de la presión absoluta y relativa con celdas cerámicas o de polisilicio o con sello separador se adaptan a la perfección a diversas aplicaciones en las industrias de proceso e higiénica. Con la tecnología de sensores adecuada y dispositivos aptos para funciones concretas, Endress+Hauser ofrece transductores de presión de instalación rápida o incluso de tipo "plug and play" que permiten una puesta en marcha sencilla, reducen costes y ahorran tiempo; ya sea un presostato o un transmisor de presión.

Medición de la presión absoluta y relativa: Principio de medición

Celda de polisilicio: la presión de trabajo flexiona el diafragma separador y un fluido de relleno transfiere la presión a un puente de resistencias (tecnología de semiconductores).Se mide y evalúa además el cambio en la tensión de salida debido a la presión.

Presostato: el presostato abre y cierra un contacto PNP eléctrico cuando se alcanza una presión determinada. Además, una salida de 4 a 20 mA está disponible.

Ventajas

  • Célula de polisilicio: para presiones de proceso de hasta 700 bar (10.500 psi), conexiones a proceso pequeñas enrasadas, resistencia a sobrepresiones garantizada, efectos térmicos mínimos
  • Sello separador: variedad de materiales especiales y conexiones a proceso, temperaturas de proceso desde -70 hasta +400 °C (-94 a +752 °F)
  • Presostato: comprobación de funciones e información in situ con indicadores LED y digitales, operación y visualización también posible mediante PC, carcasa de acero inoxidable y placa de identificación grabada con láser