Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sondas de temperatura industriales

Sondas de temperatura industriales compactas y modulares para una medición fiable y precisa de la temperatura en diversas aplicaciones industriales

Sensores de temperatura industriales - Endress+Hauser
30 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Sondas de temperatura industriales

Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados a partir de las características del producto. Applicator le acompaña durante la selección de cada producto a partir de los parámetros de la aplicación.

Información sobre las sondas de temperatura industriales

La configuración flexible de nuestras sondas de temperatura industriales abarca distintos diseños de sensores, termopozos, carcasas de conexión y toda la gama de transmisores de temperatura. Nuestros productos altamente adaptables ofrecen una variedad inigualable y el mejor ajuste posible para sus aplicaciones en procesos industriales. Nuestra larga experiencia y profundo conocimiento de las aplicaciones garantizan que nuestros sensores de temperatura industriales respondan plenamente a las necesidades de los clientes.

Sondas de temperatura industriales modulares

Nuestra familia de productos iTHERM ModuLine es la última generación de sondas de temperatura modulares para aplicaciones industriales. Con un número reducido pero debidamente seleccionado de productos, podemos cubrir prácticamente cualquier proceso y requisito del cliente. Las tecnologías innovadoras aportan beneficios adicionales, como una mayor eficiencia de los procesos y una mejora en la seguridad de las instalaciones y los productos. Algunos ejemplos son la función Dual Seal y iTHERM QuickNeck. Las certificaciones conforme a normas internacionales completan la oferta.

Descripción del catálogo

  • Amplia variedad de diseños de sensores para garantizar el mejor rendimiento de medición en cualquier aplicación.
  • Sondas de temperatura con termopozo: sustitución/recalibración fácil y segura
  • Sondas de temperatura sin termopozo. Contacto directo con el producto: tiempos de respuesta más rápidos y mayor precisión
  • Sondas de temperatura con o sin transmisor
  • Sondas de temperatura con o sin pantalla
  • Conexiones a proceso roscadas, de compresión y embridadas
  • Termopozos soldados o termopozos de barra taladrada

Aplicaciones

Nuestra amplia gama de sondas de temperatura industriales se utiliza tanto en los procesos centrales de las industrias de la energía, la química y el petróleo y gas, como en procesos periféricos, incluidos los del agua, las aguas residuales y el vapor.

  • Control de la temperatura de los procesos de producción y los reactores
  • Monitorización de la temperatura en procesos industriales
  • Medición de la temperatura en fluidos, gases o materiales a granel
  • Uso en reactores, tuberías, intercambiadores de calor, depósitos, contenedores

Ventajas

  • La gama más completa de sensores de temperatura para aplicaciones industriales
  • El diseño modular garantiza una selección flexible de productos y la mejor solución para cada aplicación
  • Selección de protocolos de comunicación para adaptarse a cualquier tipo de integración, por ejemplo, Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HART
  • Homologaciones internacionales para ser empleado en zonas peligrosas, entre ellas SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA y NEPSI
  • Diferentes diseños de sensores para adaptarse a los requisitos de cada aplicación:
  • iTHERM QuickSens: tiempos de respuesta más rápidos para un control óptimo del proceso
  • iTHERM StrongSens: resistencia a la vibración sin igual (>60 g) para la seguridad en planta definitiva

Modular por diseño. A la medida de sus necesidades.

iTHERM ModuLine le ofrece una flexibilidad total en la medición industrial de la temperatura.

Los siete productos pueden configurarse individualmente, desde el sensor y el termopozo hasta el transmisor, para adaptarse a las necesidades de su punto de medición de temperatura industrial.

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
eBrochure iTHERM ModuLine
Explore iTHERM ModuLine industrial thermometers and thermowells. Learn more about the technical differences between the different models and discover included Endress+Hauser innovations.
download icon Descarga