Tipo K: –40 °C … 1.300 °C (–40 °F … 2.372 °F) Tipo J: –40 °C … 750 °C (–40 °F … 1.382 °F) Tipo N: –40 °C … 1.150 °C (–40 °F … 2.102 °F) Tipo S: 0 °C … 1.600 °C (32 °F … 2.912 °F) Tipo R: 0 °C … 1.600 °C (32 °F … 2.912 °F) Tipo B: 600 °C … 1.600 °C (1.112 °F … 2.912 °F)
Los puntos de medición con temperaturas de proceso muy altas requieren estos sensores de temperatura especiales con termopozos cerámicos y termopares fabricados de metales especiales, como el platino y el rodio. El termopozo, fabricado con materiales especiales, protege el proceso de daños mecánicos y químicos y prolonga la vida útil de los sensores que se utilizan. Ello conlleva: un ahorro en costes de mantenimiento del punto de medición, mejoras en la calidad de los productos y un incremento en la seguridad de la planta.
Apto para el tratamiento del acero (recocido), hornos de cementeras e industrias primarias. Contiene un inserto TC simple o doble y un tubo de protección.
Temperaturas de proceso: hasta +1.600 °C (+2.912 °F)
Ventajas
Tiempo de vida útil prolongado gracias al uso de materiales innovadores para el termopozo con mayor resistencia a desgastes y abrasión química
Medición estable a largo plazo gracias a la protección del sensor con materiales no porosos
Flexibilidad para la selección de productos gracias a su diseño modular
Costes optimizados durante el ciclo de vida gracias a las piezas de repuesto intercambiables
Un control de temperatura preciso y duradero en precalentadores: mejore la eficiencia, reduzca las emisiones
y ahorre energía en la producción de cemento
Al integrar una sonda de temperatura con el termopozo iTHERM TwistWell de diseño helicoidal avanzado, los operadores obtienen una calidad de vapor superior y una notable reducción de las vibraciones inducidas por vórtices.
Asegure la continuidad operativa del centro de datos y reduzca los costes energéticos con equipos de medición de temperatura precisos, como RTD robustos de 3 o 4 cables y transmisores inteligentes, especialmente en aplicaciones de refrigeración líquida.
Monitorización de la temperatura del sistema de enfriamiento de aire en centrales hidroeléctricas: iTHERM ModuLine TST434B, la solución ideal para medir la temperatura ambiente
tipo métrico portasondas de temperatura modular sonda para altas temperaturas (horno) termopozo cerámico único incluido
termopozo / tubo de protección
tubo de protección cerámico
Inserto / sonda
capilar cerámico y rígido
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
14,0 mm (0,55") 16,0 mm (0,59'') 17,0 mm (0,68'') 22,0 mm (0,87'') 24,0 mm (0,94") 26,6 mm (1,05")
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 4.000,00 mm (157,48")
Tubería/termopozo protector del material
De cerámica (C610) cerámica de nitruro de silicio (SiN) carburo de silicio sinterizado (SiC)
Conexión a proceso
racor de compresión: G3/4" G1" G11/2" brida ajustable
Forma de la Punta
recta
Rango de temperatura de operación
Tipo K: –40 °C … 1.300 °C (–40 °F … 2.372 °F) Tipo J: –40 °C … 750 °C (–40 °F … 1.382 °F) Tipo N: –40 °C … 1.150 °C (–40 °F … 2.102 °F) Tipo S: 0 °C … 1.600 °C (32 °F … 2.912 °F) Tipo R: 0 °C … 1.600 °C (32 °F … 2.912 °F) Tipo B: 600 °C … 1.600 °C (1.112 °F … 2.912 °F)
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 1 bar (15 psi)
Precisión
clase 2 conforme a IEC 60584
Integración del transmisor de cabezal
sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .