Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura de tipo termopar TC62

TC62
Sensor de temperatura de tipo termopar a prueba de explosiones

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

TC62
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    en función de la configuración
    t50 = 3 s
    t90 = 7 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    –40 °C … 1.100 °C
    (–40 °F … 2.012 °F)
    Tipo J:
    –40 °C … 750 °C
    (–40 °F … 1.382 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10")

Ámbito de aplicación

Este robusto termómetro está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad relevantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. El sensor está diseñado para utilizarse en un termopozo separado. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. Su diseño modular que ofrece diversas opciones se puede adaptar al tipo de medición.

  • Aplicaciones exigentes

  • La industria de procesos Oil & Gas

  • Rango de medida: –40 a 1.100 °C (–40 a 2.012 °F)

  • Clase de protección: IP68

Ventajas

  • Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), antideflagrante (Ex d), equipo que no produce chispas (Ex nA)

  • Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales estándar según DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cada cliente

  • Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772

  • Cuello de extensión, versión de unión nipple, para proteger el transmisor para cabezal contra los sobrecalentamientos