Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensores de temperatura multipunto

Conjuntos de perfiles de temperatura multipunto prediseñados y estandarizados para las industrias de petróleo y gas, química, alimentos y bebidas y petroquímica

Sensores de temperatura multipunto para todas las industrias
6 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Sensores de temperatura multipunto

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de Sensores de temperatura multipunto

Los conjuntos multipunto con sensores RTD y termopares permiten una medición fiable de la temperatura y un funcionamiento seguro en aplicaciones críticas, desde reactores de proceso de baja a alta presión, así como para tanques de almacenamiento. Nuestros productos estandarizados y de ingeniería se diseñan según las especificaciones del cliente y proporcionan perfiles de temperatura detallados para un control optimizado del proceso, aumentando la disponibilidad, eficiencia y seguridad de la planta. La selección de materiales, el diseño mecánico, los tratamientos térmicos y las técnicas de construcción están a la vanguardia de la optimización de productos.

Descripción del portafolio

  • Sensores flexibles personalizables en 3D (con o sin termopozo) - MultiSens Flex
  • Sensores lineales (con vaina principal) - MultiSens Linear
  • Conjunto de sensores lineales (en una cuerda o en un conducto) - MultiSens Bundle
  • Sensores mínimamente invasivos - MultiSens Slim
  • Con o sin transmisor de temperatura
  • Con o sin cámara de diagnóstico
  • Con sensores RTD o TC, incluida la tecnología iTHERM ProfileSens

Capacidad de diagnóstico

Los conjuntos de temperatura multipunto iTHERM MultiSens Flex, Linear y Bundle están disponibles con una cámara de diagnóstico única e innovadora, que proporciona seguridad adicional e información valiosa del proceso para permitir el mantenimiento predictivo. Está disponible en dos configuraciones de diseño: básico o avanzado.

Además de contener fugas de proceso potenciales y peligrosas, las cámaras de diagnóstico están equipadas para proporcionar valiosos datos de proceso adicionales que pueden utilizarse para analizar eventos de fugas y planificar contramedidas oportunas o actividades de mantenimiento predictivo y ciclo de vida. Un diseño flexible con piezas reemplazables para configuraciones con o sin termopozos aumenta la flexibilidad de mantenimiento y, en última instancia, reduce el tiempo de inactividad de la planta.

Beneficios

  • Sistemas de medición diseñados para cada aplicación
  • Medición de perfiles de temperatura rectos o tridimensionales para reactores y recipientes
  • Diseño y selección de materiales para altas temperaturas y presiones de proceso, así como para medios corrosivos
  • Medición y registro de un perfil de temperatura para el control del proceso en el reactor o de las condiciones de almacenamiento en depósitos y silos
  • Tiempo de respuesta mínimo gracias a la tecnología de sensores más avanzada
  • Fácilmente configurable y disponible en todo el mundo
  • Cobertura de todas las aplicaciones clave en las industrias del petróleo y el gas, química, alimentaria y petroquímica
  • Mayor seguridad gracias a una cámara de diagnóstico capaz de contener el proceso en caso de fugas a través de las juntas primarias

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
download icon Descarga