Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sonda de temperaturas de alta temperatura

Sondas de detección de alta temperatura para aplicaciones en diversas industrias

Sonda de detección de alta temperatura para aplicaciones en todos los sectores industriales
5 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Sonda de temperaturas para altas temperaturas

Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados a partir de las características del producto. Applicator le acompaña durante la selección de cada producto a partir de los parámetros de la aplicación.

Acerca de los sonda de temperaturas para altas temperaturas

En el tratamiento del acero, las fundiciones de vidrio, las aplicaciones relacionadas con los gases de combustión y en las industrias del ladrillo y la cerámica pueden alcanzarse temperaturas de hasta 2000 °C (3632 °F). Las aplicaciones a altas temperaturas requieren sondas de temperaturas especiales con termopozos fabricados en cerámica o aleaciones especiales, así como diferentes tipos de termopares fabricados con aleaciones comunes o nobles, como el platino y el rodio. El tubo protector protege el sensor de daños mecánicos y químicos, así como de los cambios bruscos de temperatura provocados por el proceso, lo que aumenta su vida útil.

Descripción del catálogo

Nuestro catálogo de sondas de detección de alta temperatura proporciona:

  • Diseño modular que permite adaptarlo fácilmente a las necesidades de cada aplicación
  • Transmisor de temperatura opcional, integrado o en ubicación remota
  • Sensores termopares (TC) de tipo J, K, N o de tipo B, S, R
  • Tubos de protección fabricados con aleaciones especiales o con una amplia gama de materiales cerámicos
  • Conexiones a proceso roscadas, con racor de compresión y bridadas

Aplicaciones

El diseño modular y la amplia variedad de opciones permiten adaptar los sonda de temperaturas a las necesidades de las aplicaciones en una gran variedad de sectores.

  • Producción de energía, por ejemplo, biomasa, carbón
  • Industria química, por ejemplo, gasificadores
  • Hornos industriales, por ejemplo, para la incineración de residuos
  • Industria del vidrio
  • Producción de acero y hierro
  • Cemento y materiales de construcción

Ventajas

  • Tiempo de vida útil prolongado gracias al uso de materiales innovadores en el termopozo con una resistencia mayor al desgaste y a los productos químicos
  • Ahorro en costes de mantenimiento del punto de medición, mejoras en la calidad de los productos y aumento de la seguridad de la planta
  • Medición estable a largo plazo gracias a la protección del sensor con materiales no porosos
  • Flexibilidad para la selección de productos gracias a su diseño modular
  • Posibilidad de soluciones a medida

Conceptos básicos y de medición

Tensión mecánica, vida útil y desgaste

iTHERM Gama FlameLine