Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase A según IEC 60751
clase AA según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
t50 = 2 s
t90 = 5 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 80 bar (1.160 psi)
-
Rango de temperatura de operación
PT100 TF StrongSens:
–50 °C … 500 °C
(–58 °F … 932 °F)
PT100 WW:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
–50 °C … 400 °C
(–58 °F … 752 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 30.000,00 mm (1.181,10")
Ámbito de aplicación
El robusto sensor de temperatura diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. El sensor puede instalarse en contacto directo sin termopozo o, donde la aplicación lo requiera, en el interior de un termopozo separado mediante sujeción por resorte. Flexibilidad de configuración.
Química fina
Industria petroquímica
Centrales de generación de energía
Ingeniería medioambiental
Rango de medida: -200 a +600 °C (-328 a +1.112 °F)
Rango de presión estática de hasta 75 bar dependiendo de la conexión a proceso utilizada
Clase de protección: IP68
Ventajas
Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), antideflagrante (Ex d), equipo que no produce chispas (Ex nA)
Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772
Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales estándar según DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cada cliente
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
Technical Information Omnigrad S TR65
RTD thermometer EEx-d or EEx-ia certified, no replaceable insert, process connection: threaded welded and threaded compression fitting. PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronics
EN ES 01/07/2005Idioma:
Inglés
Versión:
01/07/2005
Tamaño del archivo:
886.9 KB
Nombre del archivo:
TI283Ten_0705.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Información técnica
Sonda de temperatura modular, con termorresistencia de inserción RTD o termopar de inserción TC opcionales
EN ES 18/01/201618/04/2012Idioma:
Español
Versión:
18/01/2016
Tamaño del archivo:
1004.1 KB
Nombre del archivo:
TI01031TES_0216.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TR1x, TR4x, TR88, TSC310, TST310, TR6x, TC1x, TC6x, TC88, TPC100, TPR100, TM411, TM412, TR24
Thermometers and inserts Ex iaIIC T1-T6 Ga, Ex iaD 20 T85-T450
EN ES 31/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
31/07/2020
Tamaño del archivo:
175.2 KB
Nombre del archivo:
XA02109TEN_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Omnigrad TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x ATEX: II 1D, II 1/2D Ex ia IIIC o II 1G, II 1/2G Ex ia IIC IECEx: Ex ia IIC Instrucciones de seguridad
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos certificados para su uso en zonas con peligro de explosión.
EN ES 01/08/201603/05/201628/11/201201/06/200901/10/2007Idioma:
Español
Versión:
01/08/2016
Tamaño del archivo:
796.8 KB
Nombre del archivo:
XA00072RES_1416.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTHERM TS111, TM211 Omniset TPx100, Omnigrad TSx310 RTD/TC inserts and cable thermometers ATEX: II1D, II1/2DEx ia IIIC or II1G, II1/2G Ex ia IIC IECEx: Ex ia IIC Ga, Ga/Gb
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas.
EN ES 10/07/201928/11/201628/11/201210/05/201201/07/2010Idioma:
Inglés
Versión:
10/07/2019
Tamaño del archivo:
977 KB
Nombre del archivo:
XA00100RA3_1619.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TR/TC6x
Sonda de temperatura RTD/TC ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Exdb IIC T6 Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos en zonas con peligro de explosión
EN ES 16/05/202211/02/202128/11/201604/12/201527/02/2012Idioma:
Español
Versión:
16/05/2022
Tamaño del archivo:
467.3 KB
Nombre del archivo:
XA00084RES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TR/TC6x
Ex d IIC T1...T6 Gb
EN ES 31/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
31/07/2020
Tamaño del archivo:
203.9 KB
Nombre del archivo:
XA02108TEN_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
EN ES 31/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
31/07/2020
Tamaño del archivo:
173.5 KB
Nombre del archivo:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Sondas de temperatura RTD/TC TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1x1
ATEX: II 3G Ex nA IIC T6...T1 Gc II 3D Ex tc IIIC T85°C...T450°C Dc Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos en zonas con peligro de explosión
EN ES 14/03/202223/05/201904/08/201716/02/201526/02/2013Idioma:
Español
Versión:
14/03/2022
Tamaño del archivo:
451.1 KB
Nombre del archivo:
XA00044RES_1822-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers 0Ех ia IIC T6…T1Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN ES 10/03/202002/11/2016Idioma:
Inglés
Versión:
10/03/2020
Tamaño del archivo:
171.9 KB
Nombre del archivo:
XA01459TEN_0220.pdf
-