Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del transmisor de temperatura de campo TMT162

iTEMP TMT162
Transmisor de temperatura de campo

Monitorización de la electrónica, conversión e indicación de las señales de entrada en todos los sectores industriales

TMT162
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    (Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,15 K (HART)
    (Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,3 °F (HART)
    (Pt100) <= 0,1 K (FF, PA)
    (Pt100) <= 0,18 °F (FF, PA)

Ámbito de aplicación

Fiabilidad, precisión y estabilidad a largo plazo sin igual en procesos críticos. El transmisor remoto configurable transfiere y monitoriza las señales convertidas de los termómetros de resistencia (RTD) y termopares, así como las señales de resistencia y tensión mediante un protocolo de comunicación HART®, FOUNDATION Fieldbus™, PROFIBUS® PA seleccionable. Muestra las señales en su propio indicador retroiluminado. Un cabezal de campo posibilita opcionalmente una conexión directa para zonas de procesos exigentes y también para aplicaciones sanitarias.

  • Entrada universal apta para termómetros de resistencia (RTD), termopares (TC), termorresistencias (Ω) y transmisores de tensión (mV)

  • Protocolo HART® para convertir señales de entrada diversas en una salida de señal analógica escalable de 4 a 20 mA. Operación del transmisor mediante las consolas Field Xpert SFX350/370, la consola de campo 475 o por control remoto desde el PC

  • FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2

  • PROFIBUS® PA Profile 3.02

  • Opcional: cabezal de acero inoxidable para aplicaciones sanitarias o zonas clasificadas Ex d

Ventajas

  • Alta fiabilidad en entornos industriales exigentes gracias a un cabezal compacto de doble compartimento, y una electrónica completamente encapsulada

  • Indicador retroiluminado para mostrar unos valores de medición grandes, un gráfico de barras y el estado del equipo

  • Información de diagnóstico de equipo según NAMUR NE107

  • Certificados internacionales como FM, CSA (IS, NI, XP y DIP) y ATEX (Ex ia, Ex nA nL, Ex d y a prueba de explosiones por materiales pulverulentos) aprobación naval.

  • Certificado SIL según IEC 61508:2010

  • Aislamiento galvánico 2 kV (entrada del sensor / salida de corriente)

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser