Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto: analizador Raman Rxn2, vista frontal que muestra el lado izquierdo

Analizador Raman Rxn2

Convierta su aplicación en un puente entre el laboratorio y el entorno del proceso

KRXN2B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Longitud de onda láser

    Iniciador: 785 nm
    Modelo base: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Híbrido: 785 nm

  • Cobertura espectral

    Iniciador 785 nm: 300-3300 cm-1
    Modelo base 532 nm: 150-4350 cm-1
    Modelo base 785 nm: 150-3425 cm-1
    Modelo base 1000 nm: 200-2400 cm-1
    Híbrido 785 nm: 175-1890 cm-1

Ámbito de aplicación

Diseñado para uso en análisis de laboratorio con capacidades de transferencia de modelos, el Raman Rxn2 se utiliza extensamente en la identificación rutinaria de muestras, como apoyo en los proyectos de I+D, en las primeras fases del desarrollo y en los ajustes de escalamiento para el análisis en campo. Gracias a su automonitorización, diagnóstico y autocalibración únicos, el analizador Raman Rxn2 garantiza la validez de cada medición. Raman Rxn2 está disponible para banco o carro con ruedas móvil y es idóneo para los laboratorios de desarrollo de procesos, ya que es transportable y se coloca cómodamente.

  • Química: polimerización, monitorización de extrusión, blending de polímeros, investigación de catálisis

  • Farmacéutica: química de reacción, cristalización de la carga, polimorfo, blending, secado, granulaciones

  • Biofarmacéutica: monitorización y control de bioprocesos, aplicaciones PAT/QbD, cultivo celular, fermentación, operaciones aguas abajo, compatible con cGLP/cGMP

  • Alimentación y bebidas: carne cultivada, fermentación, calidad del aceite o la grasa

Ventajas

  • Mediciones fiables en tiempo real y en campo

  • Software de control intuitivo e integrado mediante pantalla táctil o interfaz remota

  • La comodidad de una sola unidad base con compatibilidad para hasta cuatro sondas

  • Funcionamiento secuencial para un análisis rápido por canal y consulta de canales programable

  • Convierte los espectros Raman adquiridos en conocimiento del proceso mediante indicadores multivariables integrados

  • Apto para salidas en zonas con peligro de explosión/entornos clasificados

  • Transferibilidad probada del modelo a las escalas de desarrollo de procesos y fabricación

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products