Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto: sonda Raman Rxn2 en accesorio de carro

Carro móvil para Raman Rxn2

Lleve el laboratorio al proceso con el carro móvil para el Raman Rxn2

KRC
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Medidas de la unidad (ancho × alto × fondo)

    Carro:
    685 × 1022 (tabla horizontal) × 753 mm
    26,97 × 40,24 (tabla horizontal) × 29,65 in
    Caja de envío:
    902 × 1549 × 1276 mm
    35,52 × 60,99 × 50,24 in

  • Peso

    Carro: 59 kg/130 lb
    Caja de envío: 179 kg/395 lb, según la configuración del carro y los accesorios

Ámbito de aplicación

La fácil movilidad del accesorio de carrito ergonómico de grado médico Raman Rxn2 resulta especialmente útil en el desarrollo de procesos, donde un solo instrumento puede ser necesario para respaldar varios proyectos en curso. El carrito móvil Raman Rxn2 incluye un lugar seguro para montar el analizador, un práctico espacio integrado para almacenar sondas y ópticas, un soporte para el compartimento de muestras de análisis de rutina, un útil almacenamiento para cables de fibra y soportes para la HMI de control del instrumento. Disponible con todas las configuraciones de Raman Rxn2.

  • Farmacéutica: química de reacción, cristalización de la carga, polimorfo, mezclado, secado, granulaciones

  • Biofarmacéutica: monitorización y control de bioprocesos, aplicaciones PAT/QbD, cultivo celular, fermentación, operaciones aguas abajo, compatible con cGLP/cGMP

  • Química: polimerización, monitorización de extrusión, mezcla de polímeros, investigación de catálisis

  • Alimentación y bebidas: heterogeneidad zonal, fermentación

Ventajas

  • Diseño semipersonalizado de grado médico

  • Construcción duradera de aluminio/acero con recubrimiento de pulvimetal completo (blanco)

  • Movilidad fácil con ruedas giratorias dobles de 5" con freno

  • Ruta de los cables integrado en columnas

  • Regleta de enchufes y toma de corriente de entrada trasera integrados

  • Estabilizador de sonda trasera práctico

  • Cajón adicional de 4" para un mayor almacenaje

  • Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico

    Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable