Equipos de medición en continuo
La última tecnología para la medición en continuo de turbidez
Disponemos de la última tecnología para la medición en continuo de turbidez conjuntamente con el registro por lotes y la capacidad de medir en continuo el volumen, para ofrecerle la seguridad de tener los valores críticos del proceso bajo control.
Turbidímetros utilizados
Dependiendo del proceso realizado y del nivel de exactitud requerido, presentamos tres soluciones para la medición en continuo de turbidez y volumen trasvasado.
Opción Estándar
Sensor óptico OUSAF12 para la medición en continuo de turbidez y suspensión de sólidos.
Medición por absorbancia - NIR
Para rangos de 0 a 8.000 NTUs
Exactitud: 2% Span.
Soporta procesos de limpieza CIP. Hasta 130 ºC durante 2 horas.
Sensor óptico OUSTF10 para la medición en continuo de turbidez y suspensión de sólidos mediante la medición de luz dispersa.
Medición por NIR y Scattering con ángulo óptico de 11º.
Para rangos de 0 a 200 NTUs
Exactitud: 2% Span (En rangos de 0 a 2 NTUs tiene un error de 0,04 NTUs).
Soporta procesos de limpieza CIP. Hasta 130 ºC durante 2 horas.
Opción Básica
Sensor óptico CUS52D para la medición en continuo de turbidez y suspensión de sólidos mediante la medición de luz dispersa.
Medición en continuo de turbidez mediante el principio de dispersión de luz (scattering) a 90º según ISO 7027 y longitud de onda de 860 nm.
Para rangos de 0 a 4000 NTUs
Exactitud: 2% del valor medido con un error mínimo de 0,1 NTUs
No soporta procesos de limpieza CIP. Máxima temperatura 80 ºC.
Medición del volumen del mosto prensado o vino
Medición del volumen mediante el principio electromagnético
Con exactitud del 0,5% y 0,2% del volumen medido
Soporta procesos de limpieza CIP
Unidad de registro por lotes
Para el registro y control básico del proceso de obtención de mosto y transvase de vino entre tinas o a terceros
Registro de lotes e incidencias.
Visualización gráfica de valores.
Análisis expandido mediante software para PC.
Descargas