Calibración de Caudal en planta

Ahorre tiempo, reduzca costes y mejore la precisión y la calidad de su proceso

En 2011 Endress+Hauser introdujo en España su servicio de calibración mediante banco móvil que permite recalibrar caudalímetros en planta, con patrones certificados SCS (Swiss Calibration Service, equivalente a ENAC). Desde entonces, cientos de clientes se han beneficiado de las múltiples ventajas que ofrece este servicio. Para garantizar la alta repetibilidad de un proceso, se requieren niveles máximos de precisión y de control de procesos. La calibración es, por tanto, un aspecto muy importante en el ciclo de vida de un instrumento.

Ventajas

  • Posibilidad de calibrar sus equipos directamente en sus instalaciones y en menos de 2 horas (por equipo)

  • Ahorro de tiempos de transporte y envío

  • Optimización de la calidad de su producto y disponibilidad del proceso

  • Reducción de los tiempos de parada

Características técnicas

  • Calibración de caudalímetros Endress+Hauser y de otros fabricantes

  • Caudalímetros desde DN04 hasta DN80

  • Precisión del banco ± 0.15% (según condiciones de calibración)

  • Rango de caudal a calibrar desde 0,5 hasta 30 m3/h de manera autónoma (con la unidad de bombeo) y desde 0,5 hasta 70 m3/h con toma de agua independiente.

Banco de calibración ©Endress+Hauser
Banco de calibración ©Endress+Hauser
Banco de calibración ©Endress+Hauser
Detalle banco de calibración ©Endress+Hauser

Lo lamentamos.

Debido a tareas de mantenimiento, este servicio está no disponible temporalmente. Por favor, inténtelo más tarde. Gracias por su comprensión.

Descargas