Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Optimice la seguridad y la eficiencia en la producción de hidrógeno azul

La instrumentación más adecuada para los procesos de reformado de metano por vapor con captura de carbono

Técnicos expertos frente a una refinería
Introducción

Instrumentación de proceso para el reformado de metano por vapor con captura de carbono

Los métodos SMR con captura de carbono plantean desafíos específicos en cuanto a instrumentación. Las condiciones extremas en las que se llevan a cabo requieren el uso de materiales especializados, como Hastelloy o Inconel, junto con recubrimientos protectores para los sensores. En estos procesos, la medición precisa de flujos multifásicos es esencial. Para ello, es necesario disponer de analizadores de gases sensibles para detectar trazas de contaminantes y garantizar así la eficiencia y seguridad del proceso. Para poder integrar los datos provenientes de numerosos instrumentos, es necesario contar con un sistema de control distribuido robusto que, a poder ser, pueda utilizarse con soluciones basadas en la nube.

Parámetros

Céntrese en los parámetros clave del proceso

Monitorice la presión del reformador de forma segura

Monitorice la presión en el reformador es esencial para garantizar la integridad del sistema y evitar fugas o rupturas.

Garantice la eficiencia de la caldera de vapor

Asegurar niveles adecuados de agua en los generadores de vapor y condensadores es esencial para garantizar una generación de vapor eficiente.

Mida la temperatura del reformador de forma fiable

Los sensores robustos y rentables para mediciones de alta temperatura en los tubos del reformador garantizan la eficiencia y una alta fiabilidad.

Medición de la composición del gas natural y del gas de síntesis entrantes

El análisis de gas fiable ofrece una medición precisa de múltiples componentes, optimizando así la eficiencia del reformador.

Medición de presión

Garantice la seguridad del reformador con los transmisores de presión de Endress+Hauser

Los transmisores de presión diferencial son esenciales para monitorizar las caídas de presión en los lechos de los catalizadores, filtros y válvulas de control. Estos ayudan a identificar posibles bloqueos o problemas de suciedad. El PMD75B ofrece:

  • Una medición precisa y fiable incluso en rangos de presión muy pequeños.
  • Ahorro de tiempo, ya que los equipos son fáciles de operar y requieren una formación mínima.
  • Intervalos de mantenimiento ampliados.
Medición de nivel

Medición estable del nivel con un radar de onda guiada

Los equipos de medición de nivel mediante radar de onda guiada (GWR) son la opción ideal para medir niveles en tambores de vapor y otros depósitos que operan a altas temperaturas y presiones. Los equipos GWR ofrecen una alta precisión y no se ven afectados por los cambios en las condiciones del proceso.

  • Un medición fiable incluso en condiciones variables de producto y proceso.
  • La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking.
  • Integración perfecta en sistemas de control o gestión de activos y concepto de operación intuitivo y guiado por menú (en campo o mediante el sistema de control).
  • La prueba más sencilla del mundo para la certificación SIL y WHG, diseñada para ahorrar tiempo y dinero.
Medición de temperatura

Medición de temperatura versátil en el reformador

Los termopares destacan en entornos de alta temperatura y están disponibles en una amplia variedad de tipos, cada uno con rangos de temperatura y compatibilidad ambiental específicos. Esto permite flexibilidad a la hora de seleccionar el termopar adecuado para las diferentes etapas del proceso SMR. Nuestro termómetro TM151 ofrece:

  • Gran flexibilidad gracias al diseño modular con cabezales terminales estándar según DIN EN 50446 y longitudes de inmersión personalizadas.
  • Alta compatibilidad con insertos y diseño según DIN 43772.
  • Cuello extensor para proteger el transmisor del cabezal del sobrecalentamiento.
  • Tiempo de respuesta rápido con punta de sensor reducida/sección cónica.
Análisis de gases

Mejore la eficiencia del reformador gracias a la fiabilidad que le ofrecen los analizadores de gases Raman

La espectroscopia Raman permite monitorizar de forma continua y en tiempo real de la composición del gas en el reformador. De esta forma es posible realizar ajustes rápidos del proceso, optimizando la eficiencia y disminuyendo el consumo energético. Nuestros analizadores de gases Rxn5 ofrecen:

  • Detección y cuantificación simultánea de diversas especies de gases (como H2, CO, CO2 y CH4) en una única medición.
  • Análisis exhaustivo que proporciona información valiosa sobre la cinética de la reacción y la eficiencia del proceso.
  • Una técnica no intrusiva que no altera el proceso de reacción.

¿Tiene un proyecto en mente? Aborde los retos a los que debe hacer frente con nuestro experto.

Nuestros expertos locales de Endress+Hauser están a su disposición para ayudarle en cada fase del proyecto.

Notas al pie

Soluciones relacionadas

Descubra por qué somos el colaborador ideal para la producción sostenible y eficiente de hidrógeno