Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Terminal de gas natural licuado

Fiabilidad en los procesos de su planta de licuefacción de gas natural

Minimice paros y tiempos de parada imprevistos de los trenes de proceso de licuefacción y procesamiento de gas natural

El gas natural licuado (GNL) es gas natural que ha sido enfriado a −162 °C (−260 °F). La conversión de gas natural a líquido en una planta de licuefacción normalmente comprende cuatro procesos principales: el pretratamiento, la eliminación de gas ácido y deshidratación, el fraccionamiento para eliminar hidrocarburos pesados, y la licuefacción. Cada una de estas operaciones de procesamiento de GNL requiere un control de procesos preciso y fiable para garantizar una operación ininterrumpida necesaria para la carga y transporte en tiempo de gas natural licuado.

Cómo le podemos ayudar

Colaboramos con usted para seleccionar los instrumentos de campo adecuados para mediciones esenciales y un control de procesos fiable en sus operaciones de procesamiento de GNL desde el pretratamiento de gas hasta la licuefacción de gases. Esto incluye mediciones de caudal muy precisas para aplicaciones con arrastre de gas y de bajo caudal, monitorización para garantizar la eliminación de contaminantes hasta niveles de traza en gas procesado para gas natural licuado, sensores de temperatura fiables y equipos de campo inteligentes que garantizan una alta disponibilidad del sistema.

  • Tecnología Coriolis que ofrece medición multivariable con un rendimiento optimizado para líquidos con arrastre de gas – MFT (tecnología de multifrecuencia)

  • Medidor de caudal Vortex multivariable con una excelente precisión de medición en flujos bajos

  • Asegúrese de que el gas cumple con las especificaciones para la licuefacción criogénica de GNL: los analizadores TDLAS (Espectroscopia de Absorción Láser de Diodo Sintonizable) proporcionan una medición en línea rápida y precisa del agua (H2O) y el dióxido de carbono (CO2) en las unidades de procesamiento de aminas.

  • La más alta disponibilidad de planta y seguridad con tecnología de sensores de temperatura fiables

  • Heartbeat Technology: las funciones de diagnóstico, verificación y monitorización garantizan una alta disponibilidad y seguridad del sistema con el mínimo esfuerzo

Applications

Medición precisa de caudal para aplicaciones con arrastre de gas

Las aplicaciones de caudales criogénicos de una planta de licuefacción de gas natural presentan desafíos de medición debido a las condiciones bifásicas del caudal. Las variaciones de la temperatura y la pérdida de presión conllevan una vaporización y arrastre de gas que causa lecturas demasiado altas o bajas, o pausa totalmente la medición.

Los caudalímetros másicos Coriolis de Endress+Hauser son perfectos para aplicaciones donde hay arrastre de gas
Nuestra experiencia en el campo

Nuestros innovadores caudalímetros másicos Coriolis ofrecen una solución única para aplicaciones donde hay arrastre de gas. La tecnología de multifrecuencia patentada garantiza una medición fiable de forma continua, datos en tiempo real y una alta disponibilidad.

  • Medición de densidad, masa y caudal volumétrico de alta precisión incluso ante la presencia gas atrapado

  • Certificados para Transferencia de Custodia de GNL conforme a OIML R117 y MI-005

  • Sin mantenimiento y con un diseño compacto que permiten la flexibilidad de instalación

  • Heartbeat Technology permite realizar verificaciones en línea sin tener que interrumpir el proceso

Medición mejorada para caudales bajos con caudalímetros Vortex

Los caudalímetros Vortex se han convertido en el caballo de batalla de las plantas de gas natural licuado para las aplicaciones que trabajan tanto con líquidos como con gases, pero la mayoría de los caudalímetros Vortex pierden la señal con caudales bajos y proporcionan mediciones poco precisas con un número de Reynolds por debajo de 20.000.

Caudalímetro Vortex instalado en una aplicación criogénica
Nuestra experiencia en el campo

Nosotros le ayudamos a superar estos desafíos y muchos más. El medidor de caudal Vortex de Endress+Hauser es una excelente elección gracias a su buen desempeño con caudales bajos, su resistencia ante choques térmicos y vibraciones, y sus funciones multivariables (opciones de presión y temperatura). Para gases, líquidos y vapor.

  • El procesamiento de señales mejorado favorece una rangeabilidad óptima: empieza midiendo un 16 % por debajo del número de Reynolds que cualquier otro caudalímetro Vortex del mercado y las versiones con una reducción de tamaño de dos líneas integrada miden un 76 % por debajo

  • La mayoría de los caudalímetros Vortex lineales con cuerpo plano tiene una precisión que se reduce a un número Reynolds de 10.000

  • La calibración premium garantiza una precisión de medición excelente de +/- 0,65 % (líquidos) / +/- 0,9 % (gas) que permite la más alta disponibilidad de su planta de GNL en velocidades bajas de caudal

Medición de la temperatura en el procesamiento de gas

La medición precisa de la temperatura tiene un papel fundamental en las instalaciones de procesamiento de gas. Las diferencias de temperatura mayores de los límites estipulados entre el gas natural y las aminas/glicol que se introducen en el contactor en las unidades de endulzamiento y deshidratación del gas conllevan condensaciones, espuma y pérdidas de gas. Además, es necesaria una monitorización fiable de temperatura en las paredes del intercambiador de calor para detectar la suciedad.

Imagen de un portasondas para medición de temperatura iTHERM ModuLine de Endress+Hauser
Nuestra experiencia en el campo

Nuestros transmisores de temperatura robustos minimizan los tiempos de parada de la planta gracias a su tecnología innovadora de última generación.

  • Sensor de respaldo en caso de fallo sin interrupción del valor medido

  • Detección de desviaciones y corrosión del sensor

  • Amplio rango de oferta de termopozos según estándares globales

  • Medición de la temperatura superficial de las paredes de tuberías y tubos

  • El innovador StrongSens para resistencia a golpes y vibraciones >60 g

Monitorización en línea de H2S y CO2 en el endulzamiento del gas

Los procesos de endulzamiento de gases retiran los gases ácidos (H2S y CO2) de un gas amargo para cumplir con las especificaciones para licuefacción criogénica. La medición de concentraciones de H2S y CO2 en el gas amargo a la entrada y en el gas dulce a la salida de las unidades de tratamiento por aminas es importante para controlar y optimizar los procesos de tratamiento que garantizan la calidad del gas de alimentación a la planta de GNL y prevenir daños potenciales en los equipos de la planta durante la licuefacción.

Sistema de tratamiento de gas con aminas
Nuestra experiencia en el campo

Los analizadores de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) han demostrado su contrastada efectividad en estas mediciones críticas.

  • Respuesta excepcionalmente rápida a los cambios de concentración de H2S y CO2, una característica de rendimiento importante para el control de las unidades de tratamiento con aminas

  • La técnica de espectroscopia diferencial patentada mide el H2S a niveles bajos de ppm

  • Costes de mantenimiento y de operación (OPEX) bajos, ya que no son necesarios cilindros portadores de gases de combustión, ni cinta de acetato de plomo para llevar a cabo las mediciones

  • La medición láser sin contacto permite evitar suciedad y corrosión para una operación duradera y fiable de su planta de GNL

Diagnóstico, verificación y monitorización del equipo

La industria del Oil & Gas opera en entornos agresivos. Usted busca una mejor visibilidad de las condiciones de sus equipos de proceso para evitar mantenimientos y tiempos de parada costosos no planificados, reducir los costes de mantenimiento e incrementar la disponibilidad del sistema.

Diagnóstico, verificación y monitorización para una mayor seguridad y disponibilidad del sistema
Nuestra experiencia en el campo

Una gama de nuestros equipos de campo inteligentes está dotada de Heartbeat Technology, que incrementa la disponibilidad de la planta y garantiza una seguridad de proceso elevada gracias a sus funciones integradas únicas de diagnóstico, verificación y monitorización.

  • Una función de autodiagnóstico permanente de los equipos proporciona una verificación continua de las condiciones operativas de sus equipos y procesos, y ante cualquier incidencia, recibe instrucciones claras de qué hacer

  • Verifique en cualquier momento y lugar, sin interrumpir el proceso, que sus equipos funcionan correctamente

  • La función de monitorización de Heartbeat proporciona datos de instrumentos y procesos detallados, lo cual permite el análisis de tendencias y el mantenimiento predictivo

  • Netilion, nuestro ecosistema y portfolio IIoT de aplicaciones inteligentes para dispositivo móvil, se construye sobre los datos Heartbeat para proporcionarle unos mayores conocimientos y beneficios

Ventajas

Nuestros instrumentos proporcionan la precisión de medición y el control avanzado de procesos que usted necesita para garantizar una operación ininterrumpida de su proceso de licuefacción de gas natural. La instrumentación de campo con tecnologías de última generación reduce el tiempo de arranque, evita tiempos de parada imprevistos y garantiza la más alta disponibilidad de la planta. Los equipos de campo inteligentes con funciones avanzadas de diagnóstico, verificación y monitorización ofrecen la información que necesita para tomar las decisiones adecuadas acerca del mantenimiento.

  • >30 millones

    de instrumentos de campo instalados en todo el mundo

  • >800.000

    Caudalímetros Coriolis instalados perfectamente en toda una amplia gama de industrias

  • >40 países

    tienen centros de ventas y servicio de Endress+Hauser. En nuestro servicio global trabajan más de 1000 expertos disponibles en todo el mundo para asistir y optimizar su proceso de licuefacción de gas natural

Navegue por nuestro portfolio

Casos relacionados

Otras industrias