Monitoreo continuo en línea de agua limpia : - Agua bebible - Agua de proceso tratada
Instalación
Dispositivo compacto para instalaciones para instalación en derivación.
Característica
" Versiones con fuente de luz blanca " Calibración fácil y rápida " Calibración primaria completa en menos de 5 minutos " Verificación en segundos " Costos de calibración reducidos y tiempos de respuesta rápida gracias a cámara de muestras de bajo volumen " Limpieza ultrasónica continua automática (Auto limpieza) incrementa dramáticamente los intervalos de limpieza " Diseño modular simple " Fácil para utilizar y de dar servicio " Económicamente accesible gracias a la tecnología basada en microprocesador modular " Conexiones de velocidad alta digitales a través de RS-485 con Modbus Características opcionales: " Cámara de flujo para supresión de burbujas " Kit de calibración reusable
Rango de medición
0 - 100 NTU
Principio de medición
Medición de turbiedad utilizando el método de luz esparcido estandarizada a 90° de acuerdo con U.S.EPA180.1 (Luz Blanca)
Diseño
El rayo de luz blanca transmitido es esparcido por las partículas de materia sólida en el medio. Los rayos de luz esparcidos son detectados por receptores de luz esparcida los cuales se encuentran a un ángulo de 90° de la fuente de luz blanca.
Material
Carcasa: ABS Cabezal con flujo interno: Nylon Cubeta de muestra: Cristal de borosilicato Sello de cubeta de muestra: Silicón Conectores con flujo interno: Polipropileno Pines de seguro con flujo interno: Acero inoxidable (AISI 304 o AISI 303) Tubo de entrada: Acero inoxidable (AISI 316)
Dimensión
347.16 x 207.65 x 196.85 mm (13.66 x 8.17 x 7.75 pulg.).
Temperatura del proceso
1°C - 50°C (34 - 122°F)
Presión de proceso
máx.. 13.78 bar / 200 psi controlado por un regulador de presión integral
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .