¿Necesita un sensor de presión o temperatura de forma urgente?
Benefíciese ahora del rápido plazo de entrega en una selección de equipos, sin renunciar a la máxima calidad
En Endress+Hauser, no sólo fabricamos una amplia gama de sensores de presión y de temperatura para todas las industrias, sino que se los entregamos de forma rápida. Fabricamos presostatos, sensores de presión absoluta y relativa o diferencial así como sondas de temperatura Pt100. ¡Descubra nuestra selección de instrumentos con entrega rápida!
Benefits
Rápida entrega en una amplia gama de productos de presión y temperatura.
Nuestra herramienta de selección en línea Applicator le permitirá definir el instrumento correcto.
¿Necesita un separador? En el Applicator Sizing Tool encontrará la respuesta.
Si necesita soporte adicional, no dude en contactar con nosotros.
¿Qué equipos tienen un plazo de entrega reducido?
Transmisor de presión absoluto y relativo para las aplicaciones de vacío, corrosivas y abrasivas Cerabar PMC71 >>>
Transmisor de presión absoluto y relativo para las aplicaciones con variaciones bruscas de temperatura o con altas presiones (hasta 700 bar)
Downloads
-
Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
File size:
File name:
-
Medición de presión
Instrumentos para medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso.
File size:
File name:
-