Medición fiable del caudal, incluso en condiciones difíciles
Schluchseewerk AG apuesta por el caudalímetro "clamp-on" Prosonic Flow W 400 para optimizar el funcionamiento de sus turbinas
Schluchseewerk AG quería registrar y optimizar la eficiencia de sus turbinas en la planta de almacenamiento por bombeo de Wehr (Alemania), a pesar de las difíciles condiciones de caudal. A tal efecto, la empresa buscaba un caudalímetro fiable. Con su caudalímetro "clamp-on" Proline Prosonic Flow W 400 Endress+Hauser ofrece la solución ideal para los puntos de medición desafiantes.
El resultado
Medición precisa incluso en tramos rectos de entrada cortos y perfiles de caudal alterados gracias a FlowDC
Determinación precisa de la eficiencia de la turbina
Control y monitorización óptimos de procesos
La base para verificar el aumento del rendimiento
Los requisitos del cliente
En la planta de almacenamiento por bombeo de Wehr, se bombean grandes cantidades de agua desde una balsa inferior a una situada a mayor altura. Cuando el agua regresa a la balsa inferior, se genera electricidad mediante una turbina y un generador. Medir el volumen de agua con precisión era importante para registrar y optimizar la eficiencia de las turbinas, ya que era necesario modificar la geometría de los impulsores basándose en una optimización del rendimiento de las turbinas. A continuación, se debía verificar la mejora del rendimiento con una medición precisa.
Nuestra solución
Con Proline Prosonic Flow W 400 y la exclusiva función FlowDC, Endress+Hauser ofrece la solución ideal para estos desafíos. El caudalímetro por ultrasonidos no invasivo se instala en las tuberías desde el exterior. Este permite realizar mediciones independientemente de la presión, es fácil de instalar, ahorra espacio y no interrumpe el proceso. FlowDC garantiza una elevada precisión de medición de manera constante, incluso en los tramos rectos de entrada más cortos (≥2 × DN) y en perfiles de caudal alterados.