Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Flowfit CCA151: portaelectrodos para sensores de dióxido de cloro

Flowfit CCA151

CCA151
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Agua para consumo
    Fluidos de servicio de todas las industrias
    Para caudal de muestra bajo

  • Característica

    Cámara de flujo para un sensor de desinfección

  • Diseño

    Cámara de flujo con caudal de entrada a la membrana

  • Material

    Plexiglás (PMMA)

  • Dimensión

    85 mm × 85 mm × 220 mm
    (3,35 in × 3,35 in × 8,64 in)

  • Temperatura del proceso

    Máx. 60 °C
    (Máx. 140 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 4 bar relativa
    (Máx. 58 psi relativa)