Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sondas compactas de temperatura

Termómetros compactos con transmisor integrado: instrumentos universales y polivalentes para aplicaciones industriales e higiénicas

Sondas compactas de temperatura para distintas aplicaciones
8 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Sondas compactas de temperatura

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

About Sondas compactas de temperatura

Los termómetros compactos combinan todos los componentes en un único conjunto no desmontable. Gracias a su diseño pequeño y ligero, su rentabilidad, su aprovechamiento óptimo del espacio, su funcionamiento fiable y su facilidad de instalación y puesta en servicio, cumplen a la perfección los requisitos de la instrumentación de procesos moderna. Dentro de nuestra racionalizada cartera, ofrecemos la máxima versatilidad para uso industrial o higiénico: desde diferentes señales de comunicación hasta una amplia gama de conexiones de proceso.

iTHERM CompactLine

La familia iTHERM CompactLine se ha diseñado cuidadosamente para evitar complejidades innecesarias y lograr una relación calidad-precio equilibrada. Fáciles de usar y versátiles, estos instrumentos están diseñados para una amplia gama de aplicaciones en las industrias de ciencias de la vida, alimentación y bebidas, y procesos en general. La inclusión de tecnología de medición de alta calidad, como los sensores de respuesta más rápida y la adaptación sensor-transmisor, garantiza tiempos de respuesta y precisión máximos.

Descripción del catálogo

Diferentes conexiones a proceso disponibles para aplicaciones higiénicas y la mayoría de industrias.

Tecnología iTHERM TrustSens

Endress+Hauser ha desarrollado la primera tecnología de sensor de temperatura autocalibrable del mundo diseñada específicamente para aplicaciones higiénicas que requieren un estricto cumplimiento de las normativas FDA y GMP. La unidad de sensor combina una RTD Pt100 estándar con un elemento de referencia de punto fijo de alta precisión que hace uso del efecto de temperatura Curie para generar una señal de calibración fiable. Esta galardonada tecnología ayuda a minimizar los riesgos y las incertidumbres de medición en procesos críticos.

Termopozos en T y en codo

Nuestros termopozos higiénicos Endress+Hauser están diseñados sin soldaduras ni puntos muertos, por lo que son fáciles de limpiar e ideales para aplicaciones higiénicas y asépticas. Se sueldan a las tuberías de proceso, no son desmontables y se fabrican a partir de una sola pieza de acero inoxidable. Incluso con longitudes de inmersión muy cortas, estos termopozos son ideales para su uso en tuberías, recipientes o depósitos higiénicos o asépticos.

Ventajas

  • Diseño compacto y pequeño hecho enteramente de acero inoxidable
  • Económica
  • Tiempos de respuesta muy rápidos
  • Alta precisión incluso con longitudes de inserción cortas
  • Puesta en servicio rápida y sencilla
  • Cartera racionalizada: reducción de los artículos almacenados
  • El mejor diseño higiénico de su clase
  • Adecuado para todas las aplicaciones