Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
-
Presión de proceso
Despresurizado
Ámbito de aplicación
Liquiline System CAT820 proporciona muestras limpias directamente desde su proceso. Equipado con tecnología Memosens, simplifica la puesta en marcha y proporciona apoyo en el mantenimiento predictivo. La limpieza sencilla de la superficie especial de la membrana y el mantenimiento libre de herramientas permiten reducir sus costes de operación. El equipo CAT820 se puede combinar con el soporte modular Flexdip para facilitar la adaptación a su proceso. Se controla totalmente mediante el analizador Liquiline System, lo que permite una sincronización perfecta de su punto de medición.
El Liquiline System CAT820 está diseñado para:
Tanques de aireación y desagües de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales
Aguas superficiales
Obtención de muestras acuosas en los procesos industriales
Ventajas
Puesta en marcha rápida y “plug & play” gracias a la tecnología Memosens y al concepto operativo Liquiline de fácil utilización
Rentable gracias al mantenimiento libre de herramientas y a un reemplazo fácil de los elementos filtrantes
Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso
Función opcional de lavado a contracorriente para intervalos prolongados de mantenimiento y minimización de los efuerzos
Varias opciones de montaje para un ajuste perfecto a la aplicación
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
Principio de medida
Colorimétrico
-
Característica
Sistema de preparación para muestras automático para dispositivos de medición en el proceso de suministro con muestras filtradas
-
Tamaño
194 × 237 × 162 mm
7,64 × 9,33 × 6,38 in
(alto × ancho × largo) -
Diseño
Sistema de filtración por enjuague con varias opciones de montaje de filtros: flotador, cadena y tubería de inmersión
Compatibilidad plena con el soporte CYH112 -
Temperatura del proceso
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
-
Temperatura ambiente
No calentado: 5 a 50 °C (41 a 122 °F)
Calentado: –20 a 50 °C (–4 a 122 °F) -
Presión de proceso
Despresurizado
-
Especiales
Enjuague opcional con aire a presión (versión con tecnología Memosens)
Control y parametrización mediante Liquiline System CA80
Versión independiente con control de tiempo disponible -
Aplicación
Toma de muestras del depósito de aireación y clarificación secundaria de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales
Toma de muestras de productos acuosos de procesos industriales -
Fuente de alimentación
100 a 120/200 a 240 V AC 10%, 50/60 Hz
-
Consumibles
Limpiador CY820 para filtro y mangueras
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios