Resumen de especificaciones
-
Entrada
Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)
-
Salida / comunicación
1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus, FF
Segunda salida adicional posible, también con posterioridad -
Protección contra ingreso
IP 66, IP 67 o NEMA 4X
Ámbito de aplicación
Liquiline M CM42 es el transmisor robusto para la medición de pH/redox, conductividad u oxígeno disuelto en todas las aplicaciones de proceso. Es la mejor opción para entornos exigentes, ya sea en aplicaciones higiénicas, zonas explosivas o zonas de seguridad funcional. El concepto de funcionamiento intuitivo de Liquiline simplifica la puesta en marcha, el manejo y el mantenimiento, lo que le ahorra tiempo todos los días. La rapidez en la conmutación de los parámetros y la integración directa en el sistema le permiten adaptarse exactamente a sus tareas de medición.
El transmisor Liquiline CM42 es apto para todo tipo de aplicaciones de proceso, por ejemplo, en los sectores industriales siguientes y sus servicios auxiliares:
Industria química
Alimentos y bebidas
Ciencias de la vida
Energéticas
Oil & Gas
Industria primaria y metalúrgica
Liquiline CM42 dispone de los siguientes protocolos e interfaces:
0/4 ... 20 mA
HART
PROFIBUS PA
Foundation Fieldbus™ ITK 5.2.0
Con sus certificados internacionales de protección contra explosiones, tales como IECEx, ATEX, FM, CSA, TIIS y NEPSI, el transmisor es apto para usarse en zonas explosivas.
Ventajas
Puesta en marcha sencilla mediante el menú de inicio rápido y el navegador
La tecnología Memosens permite la conexión de tipo "plug & play" con sensores Memosens precalibrados
Menos stock gracias a su diseño modular
El sistema de mantenimiento predictivo detecta cuándo es necesario limpiar, calibrar o sustituir un sensor
Vídeos
-
Tecnología Memosens
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
Principio de medida
ISFET
-
Aplicación
Procesos químicos, industria farmacéutica, alimentación, aplicaciones en zonas con peligro de explosión
-
Característica
Liquiline M CM42 es un transmisor modular a dos hilos para todos los ámbitos de la ingeniería de procesos
-
Principio de medición
Conexión de sensores Memosens analógicos o digitales
-
Diseño
En función de la versión, Liquiline M CM42 cuenta con una o dos salidas de corriente analógicas o puede conectarse a buses de campo conforme a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y al protocolo HART
Liquiline se ha desarrollado según el estándar internacional de seguridad IEC 61508 -
Material
Caja de plástico o acero inoxidable con juntas de EPDM
-
Dimensión
Caja de plástico:
144 × 144 × 148 mm
5,67 × 5,67 × 5,83 in
Acero inoxidable:
174 × 174 × 134 mm
6,85 × 6,85 × 5,28 in -
Sensor de temperatura
Aplicable:
Pt 100, Pt 1.000, NTC 30 k -
Certificación Ex
SATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS, EAS
-
Protección contra ingreso
IP 66, IP 67 o NEMA 4X
-
Entrada
Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)
-
Salida / comunicación
1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus PA, FF
Segunda salida adicional posible, también con posterioridad
-
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Procesos químicos, industria farmacéutica, alimentación, aplicaciones en zonas con peligro de explosión
-
Característica
Liquiline M CM42 es un transmisor modular a dos hilos para todos los ámbitos de la ingeniería de procesos
-
Principio de medición
Conexión de sensores Memosens analógicos o digitales
-
Diseño
En función de la versión, Liquiline M CM42 cuenta con una o dos salidas de corriente analógicas o puede conectarse a buses de campo conforme a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y al protocolo HART
Liquiline se ha desarrollado según el estándar internacional de seguridad IEC 61508 -
Material
Caja de plástico o acero inoxidable con juntas de EPDM
-
Dimensión
Caja de plástico:
144 × 144 × 148 mm
5,67 × 5,67 × 5,83 in
Acero inoxidable:
174 × 174 × 134 mm
6,85 × 6,85 × 5,28 in -
Sensor de temperatura
Aplicable:
Pt 100, Pt 1.000, NTC 30 k -
Certificación Ex
ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS
-
Protección contra ingreso
IP 66, IP 67 o NEMA 4X
-
Entrada
Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)
-
Salida / comunicación
1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus, FF
Segunda salida adicional posible, también con posterioridad
-
Principio de medida
Conductivo
-
Aplicación
Procesos químicos, industria farmacéutica, alimentación, aplicaciones en zonas con peligro de explosión
-
Característica
Liquiline M CM42 es un transmisor modular a dos hilos para todos los ámbitos de la ingeniería de procesos
-
Principio de medición
Conexión de sensores Memosens analógicos o digitales
-
Diseño
En función de la versión, Liquiline M CM42 cuenta con una o dos salidas de corriente analógicas o puede conectarse a buses de campo conforme a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y al protocolo HART
Liquiline se ha desarrollado según el estándar internacional de seguridad IEC 61508 -
Material
Caja de plástico o acero inoxidable con juntas de EPDM
-
Dimensión
Caja de plástico:
144 × 144 × 148 mm
5,67 × 5,67 × 5,83 in
Acero inoxidable:
174 × 174 × 134 mm
6,85 × 6,85 × 5,28 in -
Sensor de temperatura
Aplicable:
Pt 100, Pt 1.000 -
Certificación Ex
ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS
-
Protección contra ingreso
IP66 y IP67
-
Entrada
Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)
-
Salida / comunicación
1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus PA, FF
Segunda salida adicional posible, también con posterioridad
-
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Procesos químicos, industria farmacéutica, alimentación, aplicaciones en zonas con peligro de explosión
-
Característica
Liquiline M CM42 es un transmisor modular a dos hilos para todos los ámbitos de la ingeniería de procesos
-
Principio de medición
Conexión de sensores Memosens analógicos o digitales
-
Diseño
En función de la versión, Liquiline M CM42 cuenta con una o dos salidas de corriente analógicas o puede conectarse a buses de campo conforme a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA y al protocolo HART
Liquiline se ha desarrollado según el estándar internacional de seguridad IEC 61508 -
Material
Caja de plástico o acero inoxidable con juntas de EPDM
-
Dimensión
Caja de plástico:
144 × 144 × 148 mm
5,67 × 5,67 × 5,83 in
Acero inoxidable:
174 × 174 × 134 mm
6,85 × 6,85 × 5,28 in -
Certificación Ex
ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS
-
Protección contra ingreso
IP66 y IP67
-
Entrada
Transmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)
-
Salida / comunicación
1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus PA, FF
Segunda salida adicional posible, también con posterioridad
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados