Resumen de beneficios
-
Asistencia ideal para la medición del pH en aplicaciones exigentes en la industria minera, de extracción de minerales y metalúrgica con el sensor de pH Memosens CPF81E. Benefíciese de la tecnología Memosens 2.0 y la máxima integridad de proceso gracias a una transmisión de señal inductiva no invasiva. Además, la gran flexibilidad del Liquiline permite adaptar el punto de medición a futuras necesidades.
-
Principales ventajas
Sensor de pH Memosens CPF81E con membrana plana apto para productos abrasivos
Sensor de pH con puente electrolítico patentado que ofrece una mejor protección frente a la contaminación del electrodo
Fácil instalación del sensor gracias a las conexiones roscadas en ambos extremos
Caja robusta de material polimérico
El versátil transmisor Liquiline CM442 ofrece funciones de diagnóstico avanzadas con Hearbeat Technology
El portasondas de inmersión Flexdip CYA112 se puede ampliar opcionalmente con una boquilla de limpieza para automatizar la operación de limpieza
Detalles del paquete
Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes
1- F
- L
- E
- X
Sensor de pH digital
Memosens CPF81EFijaciones:CPF81E- _ 5NAD2Tipo electrodo:5Versión básica, Conexión Proceso NPT 3/4", punto cero pH 7,0, sensor temperatura NTC 30kRango aplicación:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)Sistema de referencia:ADUnión anular de PTFE, cámara doble, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClLongitud inserción:213mm, membrana plana -
2- F
- L
- E
- X
Transmisor de 1/2 canales
Liquiline CM442Fijaciones:CM442- _ _ _ _ _ _ _ -
3Immersion assembly
Flexdip CYA112Fijaciones:CYA112-AA _ _ BHomologación:AZona no clasificadaTubo de Inmersión:AEstándarAdaptador del Sensor :BNPT3/4 -
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
Sensor de pH digital
Memosens CPF81E
Memosens CPF81E es la solución digital resistente para aplicaciones exigentes. Proporciona mediciones fiables incluso con productos abrasivos y con velocidades de caudal elevadas. Gracias a su portasondas integrado, el electrodo requiere poco espacio de instalación. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, CPF81E combina una integridad de proceso máxima con una fácil utilización. Es resistente a la humedad y permite la calibración en laboratorio. Ofrece una amplia capacidad para guardar los datos de calibración y proceso que proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Monitorización de flotación, lixiviación, neutralización y salidas
-
Característica
Electrodo de gel resistente a la contaminación del electrolito que repele la suciedad, incluye conexión a proceso NPT 3/4"
-
Rango de medición
pH 0 a 14
-
Principio de medición
Electrodo de gel compacto con sistema de doble cámara de referencia, electrolito de puente salino de nitrato potásico y diafragma de PTFE
-
Diseño
Electrodo compacto en caja de PPS con conexión a proceso NPT 3/4"
-
Material
Caja: PPS
Electrodo de pH: vidrio de membrana sin conductor
Sistema de doble cámara de referencia: KNO3 y KCl/AgCl -
Dimensión
Diámetro: 22 mm (0,87 in)
Longitud (protector, eje largo): 150 mm (5,91 in)
Longitud (membrana plana): 140 mm (5,51 in) -
Temperatura del proceso
Versión LH: 0 a 110 °C (32 a 230 °F)
Versión NN: 0 a 80 °C (32 a 170 °F) -
Presión de proceso
1 a 10 bar abs a 80 °C
(15 a 145 psi a 176 °F) -
Sensor de temperatura
Pt1000
-
Certificación Ex
(opcional) FM IS NI Cl. I Div. 1&2, Grupos A-D
-
Conexión
Conector Memosens
-
Protección contra ingreso
IP68
Transmisor de 1/2 canales
Liquiline CM442
El transmisor Liquiline CM442 le permite conectar hasta 2 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Reconoce automáticamente los sensores, su funcionamiento es sencillo y cuenta con piezas de repuesto estandarizadas con el resto de equipos de la plataforma Liquiline. Con sus entradas, salidas, controladores y módulos matemáticos, podrá controlar incluso sistemas de limpieza y bombas de dosificación. La tecnología Heartbeat Technology ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad del punto de medición y los costes de mantenimiento.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Conductivo
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Cloro libre
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Luz alternante de cuatro rayos
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA,
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Sensor ultrasónico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Fluorescence measurement
-
Principio de medida
Fotométrico UV
-
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
Immersion assembly
Flexdip CYA112
The Flexdip CYA112 is a modular assembly for sensor immersion in open basins, channels, or tanks. It allows nearly any kind of sensor mounting – chain, fixed, or free-swinging – and features a quick fastener for rapid and safe installation of Memosens or fixed-cable sensors. The assembly provides you with outstanding flexibility and enables you to optimally configure your measurement at low costs.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Principio de medida
Conductivo
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro del tubo de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60 °C (32 a 140 °F)
-
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Principio de medida
Cloro total
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Principio de medida
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Principio de medida
Fotométrico UV
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Cable de medición digital
CYK10
CYK10 garantiza una conexión resistente al agua de los sensores Memosens al transmisor. Sus conectores inductivos no presentan corrosión por contacto y garantizan el aislamiento galvánico del transmisor y el producto. Simplemente, deje de preocuparse por las restricciones debidas a la longitud del cable, los potenciales interferentes o la humedad y disfrute de una transmisión de señal completamente fiable y segura.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Rango de medición
No se necesita cable de alta impedancia
-
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Presión de proceso
máx. 50 bares/725 psi a 135 °C/275 °F
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Protección contra ingreso
IP68
-
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión digital, inductiva, sin contacto de señales de medición
-
Instalación
Cabezal con conector inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales cableadas o conector M12 para conectar al transmisor.
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía.
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
Principio de medida
Conductivo
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
Principio de medida
Cloro libre
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura