Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Equipos de medición de partículas

Monitorización de partículas en emisiones y en el aire ambiente

imagen cabecera de equipos de medición de partículas
9 Productos
Filtrar X icon

Equipos de medición de partículas

Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados a partir de las características del producto.

Acerca de los equipos de medición de partículas

La protección sostenible del medio ambiente depende de la detección y medición precisa de las emisiones de polvo y partículas. Las partículas de polvo, especialmente las generadas en plantas industriales, afectan significativamente tanto a las personas como a los entornos naturales. Asimismo, la monitorización de partículas en el aire ambiente también adquiere cada vez mayor importancia. Gracias a nuestra amplia gama de productos para distintos rangos de medición y diámetros de conductos de gas, ofrecemos soluciones efectivas incluso para los desafíos más complejos, como la medición de polvo en gases húmedos. También contamos con equipos que incluyen prueba de idoneidad, así como modelos equipados con verificación automática de cero y punto de referencia. En algunos equipos también es posible seleccionar funciones avanzadas, como la monitorización de la contaminación o la autoalineación automática, que complementan las características destacadas de nuestros equipos de medición de polvo.

Medición de polvo

Según las condiciones límite, puede resultar más conveniente utilizar la medición de luz dispersa o de transmitancia para detectar las concentraciones de polvo. El principio de medición por transmitancia se basa en la disminución de la intensidad de un haz de luz debido a la absorción de las partículas presentes en el producto. El principio de medición de luz dispersa ofrece dos opciones: en la retrodispersión, se detecta la luz reflejada por las partículas. En la dispersión frontal se utiliza como parámetro de medición la radiación dispersada debido a la refracción o la difracción en la misma dirección que la luz incidente. Integramos todos estos principios de medición en nuestros equipos para la detección de polvo para ofrecerle una solución óptima que se adapta a los distintos requisitos de las tareas de medición.

Medición de la luz dispersa: la elección correcta para pequeñas concentraciones de polvo

En la medición de luz dispersa, la luz emitida se dispersa al interactuar con las partículas presentes en la mezcla de gases y es captada por un receptor de alta sensibilidad. Gracias a su alta sensibilidad, es especialmente adecuado para bajas concentraciones de polvo, incluso inferiores a 1 mg/m³. Dependiendo de los requisitos específicos del sistema y de las propiedades de las partículas, se pueden utilizar sistemas dispersión frontal o de retrodispersión. Ambos principios de medición arrojan unos resultados de medición estables y repetibles, independientemente de la velocidad del gas, la humedad o la carga de partículas de polvo. Como fabricante con amplia experiencia en equipos de medición de polvo, ofrecemos equipos que permiten la medición tanto por retrodispersión como por dispersión frontal.

Tecnología de medición por transmitancia: ideal para medir altas concentraciones de polvo y productos no homogéneos con precisión.

La tecnología de medición por transmitancia detecta la atenuación de la luz por partículas de polvo. Los equipos de medición de polvo por transmitancia son ideales para detectar concentraciones de polvo medias o elevadas y se adaptan perfectamente a conductos de gas de gran diámetro. Los campos de aplicación son la monitorización de emisiones y procesos, así como la monitorización del aire ambiente. Los equipos de medición abarcan todo el diámetro del conducto de gas, lo que ayuda a reducir el impacto de las variaciones en la distribución de partículas. De esta forma se obtiene un resultado de medición altamente preciso. Los equipos no sobresalen del conducto de gas y, por tanto, se evita así el contacto directo con gases de proceso agresivos. Una función opcional de corrección de contaminación ajusta automáticamente los efectos del ensuciamiento progresivo en las superficies ópticas. Los resultados de la medición se pueden expresar como concentración de polvo o como transmitancia, absorbancia y opacidad.

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Dust and particle measuring devices PDF, 3 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
download icon Descarga
document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Descarga
document icon
Residuos PDF, 2.4 MB
Visión general de las soluciones de análisis y medición para plantas de conversión de residuos en energía
download icon Descarga