Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL51H - Horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL51H

Detección de nivel con tubo de extensión en líquidos especialmente para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida

FTL51H
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
  • Temperatura del proceso

    -50 °C...+150 °C
    (-58 °F...+302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...64 bar
    (Vacío...928 psi)

  • Densidad min. del medio

    0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)

Ámbito de aplicación

Liquiphant FTL51H es un equipo de detección de nivel con tubo de extensión para uso en zonas con peligro de explosión que está dotado con todos los certificados internacionales. Especialmente apto para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida con certificados higiéncios (3-A, EHEDG, ASME BPE). FTL51H ofrece seguridad funcional SIL2/SIL3. Valores de medición fiables, insensibles a: cambios en las propiedades del producto, caudal, turbulencias, burbujas de gas, espuma, vibraciones o adherencias.

Detección de nivel para todos los líquidos con acabado superficial electropulido.

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones a proceso higiénicas (triclamp, acoplamiento de la industria lechera, asépticas, DRD, SMS, Varivent)

  • Temperatura: -50 a +150 °C (-58 a +302°F)

  • Presión: -1 a +64 bar (-14,5 a +928 psi)

  • Material del sensor: 316L

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención contra reboses WHG, homologaciones higiénicas y para la industria naval, y SIL.

Ventajas

  • Certificados higiénicos internacionales (3-A, EHEDG, ASME BPE). Material conforme a la FDA

  • Acabado superficial electropulido y pasivado

  • Certificados internacionales de protección contra explosión y prevención de reboses (WHG)

  • Sin partes mecánicas móviles: sin mantenimiento, sin desgaste, larga vida útil.Monitorización de daños en la horquilla: funcionamiento garantizado

  • Uso en sistemas de seguridad que requieren seguridad hasta SIL2/SIL3 según
    IEC 61508/IEC 61511-1

  • No necesita calibración, fácil de poner en marcha

  • Diversidad de conexiones de proceso higiénicas para las aplicaciones con requisitos higiénicos

Vídeos

  • Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products