Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi...99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
El emisor de barrera de microondas Soliwave FQR56 utiliza un procedimiento no invasivo para la detección de nivel. Puede instalarse en depósito o tubería. Es posible medir desde el exterior de un depósito de paredes no metálicas. Adecuado como detector de nivel para controlar y cuantificar todo tipo de sólidos granulados. Interacciona con el receptor de Soliwave FDR56.
Los sólidos granulados habituales son: virutas de madera, serrín o polvo de lijado; yeso, cemento, cenizas, recortes de papel o cartón, grava, arena, polvos secos en general, bolsas y cajas.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura ambiente: -40 a +70 °C (-40 a +158 °F)
Rango de medición: máx. 100 m (328 pies)
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
Medición altamente fiable gracias al montaje enrasado y a la posibilidad de instalación sin contacto, así como la indicación de la intensidad de señal del receptor
Solución mecánica robusta que asegura un ahorro a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: no se producen desgastes ni roturas, diafragma cerámico del sensor (opcional) en contacto con el producto, larga vida útil, sin necesidad de mantenimiento
El compartimento de la electrónica puede girarse 360° para poderlo ajustar en la posición óptima tras su instalación
Conexión directa de la tensión de alimentación (emisor y receptor por separado o juntos)
Compatible mecánicamente con la barrera de microondas FQR50/FDR50, se pueden seguir utilizando las conexiones a proceso existentes; asimismo, se pueden seguir empleando ciertos accesorios, como las bridas de adaptación, las abrazaderas de instalación o las mirillas.
Transmisor Detección de nivel puntual sin contacto y monitorización de flujo Detección, contaje y posicionamiento de objetos Monitorización de puntos de transferencia de material Detección y análisis de incrustaciones y suciedad Instalación: Instalación sin contacto (ventana de transmisión) o instalación enrasada (contacto)
Especialidades
Rango de medición: máx. 100 m
Suministro / Comunicación
85 ... 253 VCA 20 ... 30 VCC/20 ... 60 VCA
Temperatura ambiente
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
Temperatura del proceso
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi...99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Densidad min. del medio
Peso sólido: >10 g/l
Principales partes húmedas
Instalación sin contacto: no tiene piezas en contacto con el producto Dentro de la instalación: 316Ti o aluminio; PTFE o cerámica
Conexión a proceso
1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
Conexión a proceso higiénica
Instalación sin contacto
Certificados / Aprobaciones
ATEX, IEC Ex, CSA C/US
Aprobaciones de diseño
EN10204-3.1
Opciones
Mirilla de visualización Adaptador para altas temperaturas Adaptador para altas presiones Soporte de instalación FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .