Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquicap FMI21 - Medición de nivel capacitiva

Medición de nivel
capacitiva Liquicap FMI21

Para medición continua de nivel en líquidos conductivos

FMI21
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Garantía de 5 años

Diseñada para la confianza

Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.

En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.

Se aplican los términos de la garantía

La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.

Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de dos varillas
    Preconfigurado de fábrica 0 %...100 %
    Alta calidad, materiales no corrosivos (fibra de carbono, acero inoxidable)
    Adecuado para líquidos corrosivos (muchos ácidos y álcalis)

  • Especialidades

    Disponibilidad de kit para acorta la sonda

  • Suministro / Comunicación

    10 ... 30V DC

  • Precisión

    < 1%

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 10 bar
    (Vacío ... 145 psi)

  • Principales partes húmedas

    Varillas de sonda:
    316L/1.4404/ PP
    Opción: fibra de carbono recubierta de polipropileno (PP)

  • Conexión a proceso

    G 1½
    NPT 1½

  • Longitud del sensor

    Longitud total de la sonda 2.5 m

  • Máx. distancia de medición

    2.5 m (8 pies)

  • Comunicación

    4 ... 20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA, CSA C/US

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

  • Opciones

    Pantalla

  • Límites de la aplicación

    Cambiante, medios
    no conductores, conductividad
    < 30 μS/cm
    Líquidos altamente viscosos
    >2,000 cst