Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.
En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.
Se aplican los términos de la garantía
La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.
Liquicap FMI21 es una sonda de varilla sencilla y económica para medición continua de nivel en aplicaciones con líquidos conductivos. Gracias a sus materiales no corrosivos de alta calidad (fibra de carbono, acero inoxidable), es apto incluso para líquidos agresivos (por ejemplo, ácidos o bases). Utilizado junto con el equipo Fieldgate FXA320 (detección de valores de medición remotos utilizando Internet), Liquicap es una solución ideal para soluciones de gestión de inventarios.
El equipo viene configurado de fábrica de 0 a 100 % para la longitud de sonda encargada. Puede utilizarse a partir de conductividades de 30 μS/cm y la medición es independiente del valor de la constante dieléctrica del líquido. Apto para mediciones en cisternas.
Conexión a proceso: roscada
Presión de proceso: de vacío hasta 10 bar (de vacío hasta 145 psi)
Rango de medida: hasta 2,5 m (8 pies)
Temperatura: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG
Ventajas
Funcionamiento fiable y seguro independientemente de la geometría del depósito
No necesita calibración (preconfigurado de fábrica)
Materiales no corrosivos de alta calidad (fibra de carbono, acero inoxidable) para uso en líquidos agresivos
Sin partes móviles en el depósito
Solución económica para medición continua de nivel
Almacenamiento optimizado simplemente acortando las varillas de sondeo en campo
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Sonda de dos varillas Preconfigurado de fábrica 0 %...100 % Alta calidad, materiales no corrosivos (fibra de carbono, acero inoxidable) Adecuado para líquidos corrosivos (muchos ácidos y álcalis)
Especialidades
Disponibilidad de kit para acorta la sonda
Suministro / Comunicación
10 ... 30V DC
Precisión
< 1%
Temperatura ambiente
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Temperatura del proceso
-40 °C ... 100 °C (-40 °F ... 212 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 10 bar (Vacío ... 145 psi)
Principales partes húmedas
Varillas de sonda: 316L/1.4404/ PP Opción: fibra de carbono recubierta de polipropileno (PP)
Conexión a proceso
G 1½ NPT 1½
Longitud del sensor
Longitud total de la sonda 2.5 m
Máx. distancia de medición
2.5 m (8 pies)
Comunicación
4 ... 20 mA
Certificados / Aprobaciones
ATEX, CSA, CSA C/US
Aprobaciones de seguridad
Prevención contra sobrellenado WHG
Opciones
Pantalla
Límites de la aplicación
Cambiante, medios no conductores, conductividad < 30 μS/cm Líquidos altamente viscosos >2,000 cst
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Fuente de alimentación del sistema para funcionamiento en paralelo con entrada de 100 a 250 V CA y salida de 24 V CC y 2,5 A, así como refuerzo estático/dinámico
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Fuente de alimentación del sistema para funcionamiento en paralelo con entrada de 100 a 250 V CA y salida de 24 V CC y 2,5 A, así como refuerzo estático/dinámico
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .