Acerca de la medición hidrostática del nivel
Ya sea agua u otro líquido, el sensor de nivel hidrostático es apto para tareas de medición en aplicaciones presentes en distintas industrias, como la alimentaria o la de aguas/aguas residuales. Los transmisores de presión Deltapilot y Waterpilot para medición de nivel por columna hidrostática ofrecen la solución adecuada para depósitos o pozos, sumergibles o instalados fuera del depósito. Compruebe la amplia gama de sensores de nivel hidrostáticos haciendo clic en el botón inferior.
El sensor Contite está especialmente desarrollado para la medición de nivel con sensor de nivel hidrostático. Con su protección de la electrónica del sensor y la célula, el sensor Contite es una solución convincente para cuando existe humedad excesiva y condensaciones. El elemento de medición está herméticamente sellado entre la membrana de proceso y la de medición. Los sensores de hidrostáticos también están disponibles con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de relleno, que se utiliza típicamente en las industrias de proceso y medioambiental.
Sensor de nivel hidrostático: Principio de medición
Célula Contite: la célula de medición está totalmente protegida entre el diafragma separador y la parte posterior de la membrana. También es totalmente insensible a la formación de condensación y a los gases agresivos.
Célula cerámica: El sensor cerámico es un sensor en seco, es decir, la presión de proceso actúa directamente sobre el robusto diafragma separador cerámico y lo flexiona. El cambio de capacitancia en función de la presión se mide entre los electrodos del sustrato cerámico y el diafragma separador.
Ventajas
- Máxima seguridad de planta proporcionada por la célula de medición Contite resistente a condensaciones y única
- La célula Contite ofrece una muy buena reproducibilidad y estabilidad a largo plazo incluso tras choques térmicos
- La célula cerámica tiene una compatibilidad química realmente buena y una elevada estabilidad mecánica gracias a la cerámica ultrapura 99,9%.
- Membrana cerámica robusta con detección de rotura de membrana integrada; también apta para aplicaciones de vacío