El sistema de medición de depósitos inteligente Proservo NMS80 está diseñado para la medición de nivel de alta precisión en líquidos en aplicaciones de custody transfer (facturación) y de control de inventario con los certificados NMi y PTB. Cumple los requerimientos pertinentes según la OIML R85 y la API 3.1B Satisface exactamente las exigencias de la gestión de inventario y control de pérdidas en depósitos y está optimizado con respecto al ahorro total de costes y la fiabilidad.
Para la medición de custody transfer (facturación) de gran precisión en petróleo crudo, gasolina, diésel, productos petroquímicos y químicos.
Conexiones a proceso: bridas
Temperatura: -200 a +200 °C (-328 a +392 °F)
Presión: 0 a +6 bar (0 a +87 psi)
Rango de medida máximo: 36 m (118 ft)
Precisión: ±0,4 mm (±0,02")
Certificados internacionales de protección contra explosiones y custody transfer, prevención de sobrellenado WHG, SIL
Ventajas
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (con redundancia homogénea) para niveles de seguridad elevados
Máxima fiabilidad mediante precisión de hasta ±0,4 mm (±0,02")
Desarrollado de acuerdo con recomendaciones internacionales sobre metrología como la OIML R85 y API MPMS
Certificados locales y nacionales como el NMi o PTB para aplicaciones de custody transfer
Instalación simplificada y funcionamiento sin problemas debido a una sencilla conexión a los principales sistemas DCS mediante protocolos abiertos
La medición de interfases entre hasta tres capas de líquido, fondo del depósito, puntos y densidades de perfil
Fieldbus redundante Cubierta de protección contra clima Ensamble de cable guiado Válvula de alivio Conexión de boquilla para purgado de gas Medidor de presión Conexión de boquilla de limpieza
Límites de la aplicación
Tubo tranquilizador o cables guía para aplicación turbulenta Desplazador de PTFE recomendable para aplicaciones de alta viscosidad Desplazador de AlloyC276 recomendable para aplicaciones corrosivas La medición de la interfase requiere una diferencia mín. de 0,100 g/ml entre capas
Principio de medida
Medición de tanques por servomecanismo / flotador
Característica / Aplicación
Servomedición de depósitos: Medición de alta precisión de nivel de líquido, interfase, densidad puntual o perfil de densidad
Suministro / Comunicación
85-264 VCA
Temperatura ambiente
Estándar: -40 °C…60 °C (-40 °F...140 °F) Para calibración conforme a estándares reglamentarios: -25 °C…55 °C (-13 °F...131 °F)
Temperatura del proceso
-200 °C...200 °C (-328 °F...392 °F)
Presión de proceso absoluta
0,2...6 bar abs
Partes húmedas
316L, AlloyC276, PTFE
Salida
Salidas: Bus de campo: Modbus RS485, V1, HART Salida analógica de 4-20 mA (Exi/Exd) Salida de relé (Exd) Entradas: Entrada analógica de 4-20 mA (Exi/Exd) Entrada RTD a 2, 3 o 4 hilos Entrada discreta (Exd, pasiva/activa)
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, IEC Ex, NEPSI, EAC
Opciones
Tapa de protección ambiental Conjunto de cable guía Válvula de descarga Conexión de boquilla de purga de gas Manómetro Conexión de la boquilla de limpieza
Especialidades
Medición de nivel para custody transfer Medición de la interfase Densidad puntual, medición del perfil de densidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .