Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FDU92 - Medición ultrasónica

Medición ultrasónica / Time-of-Flight
Prosonic FDU92

Sensor ultrasónico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medición hasta 20 m)

FDU92
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
  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 95 °C
    (-40 °F ... 203 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Máx. distancia de medición

    10 m (33 ft)

  • Principales partes húmedas

    PVDF (completamente soldado IP68 / NEMA 6P)

Ámbito de aplicación

El sensor ultrasónico FDU92 para una medición de nivel, sin contacto y sin necesidad de mantenimiento, de fluidos, pastas, fangos y sólidos pulverulentos y granulados. Pero también para medición de caudal en canales abiertos y vertederos. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la densidad ni la humedad, y tampoco por las adherencias, gracias al efecto de la función de autolimpieza de los sensores. Apto para zonas con peligro de explosión. Rango de medición máximo en líquidos 20 m (65 ft), sólidos 10 m (33 ft).

Sensor para medición de nivel continua sin contacto de fluidos y sólidos granulados en silos, cintas transportadoras, reservas y trituradoras. También para medición de caudal en canales abiertos y vertederos. Típicamente se usa para mediciones en estructuras de poca altura.

  • Conexión a proceso: roscada

  • Temperatura: -40 a +95 °C (-40 a +203 °F)

  • Presión: +0,7 a +4 bar (+10 a +58 psi)

  • Rango de medición máximo: líquidos 20 m (65 ft), sólidos 10 m (33 ft)

  • Distancia de bloqueo: 0,4 m (1,3 ft)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Sensor de temperatura integrado para la corrección del Time-of-Flight. Mediciones de precisión, incluso en presencia de cambios de temperatura

  • Sensor de PVDF con soldadura hermética para la máxima resistencia química

  • Adecuado para condiciones ambientales agresivas gracias a que el transmisor está lejos de la instalación
    (hasta 300 m)

  • Bajo nivel de formación de adherencias gracias al efecto de autolimpieza

  • Detección automática de sensores integrada para transmisores FMU90/FMU95, para una puesta en marcha sencilla

  • Resistencia a las condiciones climatológicas y a prueba de inundaciones (IP68)

  • Certificados internacionales disponibles para zonas clasificadas Ex por materiales pulverulentos y gases

Vídeos

  • Gama Extended

    • Productos de alta gama

    • Altamente funcionales y prácticos

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    FLEX: Extended ©Endress+Hauser
    • Simple products

    • Easy to select, install and operate

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    • Productos estándar

    • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    • Productos de alta gama

    • Altamente funcionales y prácticos

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    • Productos especializados

    • Diseñados para aplicaciones exigentes

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    Variable

    Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Fundamental

    Satisfaga sus necesidades básicas de medición

    Excelencia técnica
    Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Lean

    Maneje los principales procesos fácilmente

    Excelencia técnica
    Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Extended

    Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

    Excelencia técnica
    Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Xpert

    Domine las aplicaciones más exigentes

    Excelencia técnica
    Simplicidad

    Variable

    Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products