Minicap FTC262 es una sonda de cable sencilla y económica que ofrece muchas posibilidades para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados, especialmente adecuada para aplicaciones con productos corrosivos y adherencias intensas. Está diseñado para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados ligeros, por ejemplo, productos granulados, harina, leche en polvo, comida para animales, cemento, tiza o yeso.
Para detección de nivel de sólidos granulados ligeros, con un tamaño de grano máximo de 30 mm y una constante dieléctrica εr ≥ 1,6. Aplicaciones típicas: productos granulados, harina, leche en polvo, alimento para animales, cemento, tiza o yeso.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)
Presión: -1 a +6 bar (-14,5 a +90 psi)
Longitud del sensor: 500 mm (20") to 6.000 mm (236")
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG
Ventajas
Montaje y puesta en marcha sencillos sin necesidad de calibración
Seguridad mecánica, buen rendimiento y larga vida útil gracias a no tener partes que experimentan desgaste
Elevada seguridad operativa y fiabilidad gracias a compensación de adherencias activa
Almacenamiento optimizado gracias al simple proceso de acortado de las sondas de cable en campo
No hay calibración en el arranque Compensación activa de acumulación de sólidos Mecánicamente robusto La sonda de cable se puede acortar (coincidencia óptima con el punto de medición)
Especialidades
Partes para acortar el cable a ser suministradas por el cliente
Suministro / Comunicación
10,8 ... 45V DC, DC-PNP 3 hilos 20 ... 253V AC, o 20 ... 55V DC, Salida de relevador
Temperatura ambiente
-40 °C ... 80 °C(-40 °F ... 176 °F)
Temperatura del proceso
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)
Principales partes húmedas
PPS = Sulfito de polipropileno (contenido de fibra de vidrio aprox. 40%)
Resistencia a la tensión máxima
3000 N
Conexión a proceso
R 1½" NPT 1½"
Longitud del sensor
mín. 500 mm (20"), máx. 6000 mm (236")
Comunicación
Salida de transistor PNP Salida de relevador (potencial-libre contacto de cambio / SPDT)
Certificados / Aprobaciones
ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC
Opciones
Gabinete de aluminio
Límites de la aplicación
Sólidos, tamaño máx. de grano 30 mm (1.2"), DK min 1,5 Resistencia a la Flexión 1400 N (en la punta de la sonda)
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .