Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase A según IEC 60751
-
Tiempo de respuesta
t50 = 1 s
t90 = 2 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Rango de temperatura de operación
PT 100:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 600,00 mm (23,62")
Ámbito de aplicación
Gracias a su rentabilidad, aprovechamiento óptimo del espacio, funcionamiento fiable, fácil puesta en marcha y diseño higiénico, el TMR35 cumple todos los requisitos de las industrias de alimentación y bebidas, así como de las ciencias de la vida. Una gran variedad de conexiones de proceso higiénicas proporciona una gran flexibilidad.
Las sondas compactas de temperatura Easytemp TMR35 se usan para medir temperaturas de -50 °C a +150 °C (-58 °F a +302 °F), o hasta +200 °C (+392 °F) con cuello de extensión. Los lugares de instalación más comunes son depósitos y tuberías. TMR35 con conexiones a proceso para aplicaciones sanitarias.
Ventajas
Diseño compacto y pequeño hecho enteramente de acero inoxidable
Tiempos de respuesta muy rápidos
Alta precisión incluso con longitudes de inserción cortas
Transmisor con tecnología a 4 hilos, Pt100 o programable desde PC, con salida analógica de 4 a 20 mA
Configuración y visualización con el software de configuración para PC ReadWin® 2000, de descarga gratuita
Información sobre averías en caso de rotura del sensor o cortocircuito, ajustable según NAMUR NE43
Diseño sanitario compatible con la marca 3-A y la certificación EHEDG; Certificado marítimo.
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
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
Principio de medida
Detector de Temperatura de Resistencia
-
Característica / Aplicación
tipo métrico
sonda de temperatura compacta
tiempo de respuesta rápido
diseño higiénico
conexión a proceso higiénica
con o sin cuello -
termopozo / tubo de protección
sin (no diseñado para su uso con termopozo)
destinado al uso con termopozo
termopozo en T/angular incluido -
Inserto / sonda
versión de tubería, cables aislados, no flexible
-
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
3,0 mm (0,12")
6,0 mm (0,24") -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 600,00 mm (23,62")
-
Tubería/termopozo protector del material
1.4404 (316L)
-
Conexión a proceso
higiénico:
sistema de sellado cónico G1/2" (metal)
conexiones clamp conforme a ISO 2852 / DIN 32676
unión de la tubería atornillada conforme a DIN 11851
Varivent -
Forma de la Punta
recta
-
Aspereza de la superficie Ra
0,4 μm (16 μin)
0,8 μm (32 μin) -
Rango de temperatura de operación
PT 100:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F) -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Precisión
clase A según IEC 60751
-
Tiempo de respuesta
t50 = 1 s
t90 = 2 s -
Integración del transmisor de cabezal
no (señal de 4 … 20 mA)
-
Certificación
3A
Certificado para aplicaciones marinas
UL 3111-1
EAC
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados