Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Instrumentos de la Selección Fundamental para OEM

Instrumentos de la Selección Fundamental para OEM

La tecnología adecuada para todos los fabricantes de plantas, máquinas y skid

Cumplimos con los requisitos de los instrumentos OEM de manera integral; principalmente de nuestra gama Fundamental, que ofrece una gran calidad sin una complejidad ni costes excesivos, pero también con otros productos FLEX para aplicaciones más exigentes. Todos cuentan con el respaldo de nuestra entrega fiable en todo el mundo, presencia internacional y soporte local.

Ventajas

  • Los instrumentos de la selección Fundamental se han simplificado deliberadamente para sus funciones OEM previstas, y no presentan un número excesivo de
    funcionalidades que solo añaden costes y complejidad, todo ello sin comprometer la calidad para evitar consecuencias potencialmente graves.

  • Los productos de la selección Fundamental forman parte de nuestra gama FLEX, por lo que se pueden suministrar sin problemas instrumentos más complejos o precisos de otras selecciones FLEX para aplicaciones más exigentes, si fuera necesario.

  • Los instrumentos de la selección Fundamental permiten la estandarización de ventas OEM de volumen recurrentes. Estos instrumentos de tecnología adecuada para todos los fines son ideales para productos y proyectos OEM, desde conjuntos de bombas y skid de instrumentación hasta renovaciones de plantas a gran escala.

  • Los productos de la selección Fundamental son fáciles de seleccionar, configurar y solicitar, sin necesidad de elegir entre demasiadas variantes, y la calibración y la puesta en marcha también son sencillas. Estos instrumentos de un único proveedor permiten repetir estructuras con una curva de aprendizaje mínima.

  • Los instrumentos están disponibles para entregas rápidas y muy fiables, por lo que los estrictos calendarios de los OEM nunca se ven comprometidos. Tras la entrega inicial se puede acceder fácilmente a los repuestos y al soporte para garantizar un funcionamiento coninuo de la planta, independientemente de su ubicación.

Los productos de la selección Fundamental permiten a los OEM medir económicamente todos los parámetros de proceso claves: caudal, temperatura, presión y nivel. Muchos productos están preconfigurados, así que la instalación y la puesta en marcha son muy rápidas. También tienen salidas estándares, analógicas de 4-20 mA y conmutadores PNP/NPN, lo que permite una conexión estandarizada y simple.

Algunos productos de la selección Fundamental también tienen conexiones IO-Link, lo que proporciona un ahorro de costes de IO-Link, además de mejoras en la eficiencia del proceso y la disponibilidad de las máquinas.

Temperatura, presión, nivel, caudal para IO-Link y Fundamental

IO-Link es un estándar de red de comunicaciones industriales punto a punto, digital, bidireccional y de corta distancia (IEC 61131-9). Las ventajas incluyen cableado estandarizado y reducido, mayor disponibilidad de datos, configuración y monitorización remotas, sustitución de equipos sencilla y diagnósticos avanzados. Se reducen los costes, se aumenta la eficiencia del proceso y se mejora la disponibilidad de la máquina. Todos los equipos IO-Link se conectan a sus maestros a través de cables estándares sin blindaje de tres o cinco núcleos de hasta 20 m de longitud.

Temperatura

La sonda de temperatura compacta

Global pero local: red mundial de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Global pero local: red mundial de Endress+Hauser