Welded thermowell with patented design to control the process at peak efficiency and performance
Precise temperature control bears great potential for conserving energy, avoiding critical plant conditions and maintaining product quality. If the response time of the sensors is too slow, operators may need to adjust the process parameter tolerance windows. Otherwise, the process will not run at peak efficiency and energy may be wasted. Response time can be an issue, particularly when a direct contact thermometer cannot be used and a thermowell must be used.
Fast responding thermowell for critical applications
Smart product design for fastest response time
Fast responding thermowell for critical applications
Smart product design for fastest response time
Benefits
Up to 5x faster response times
Optimized thermal coupling between insert and thermowell
Applicable with replaceable standard inserts ⌀ 6 mm (0.25 inches)
For temperatures up to 400 °C (752 °F)
Endress+Hauser has developed a special fast responding pipe thermowell for process environments that require the use of a protective tube. The patented QuickLink design provides up to five times faster response times compared to conventional thermowells by eliminating the air gap between the sensor and the thermowell walls. The temperature probe benefits from the best possible thermal connection to the process. As a result, the process can be controlled at peak efficiency and performance.
PrecisiónClase AA conforme a IEC 60751 Clase A conforme a IEC 60751 Clase B conforme a IEC 60751 Clase especial o estándar conforme a ASTM E230 Clase 1 o 2 conforme a IEC 60584-2
Tiempo de respuestael mejor tiempo de respuesta con termopozo t90 que comienza por debajo de los 10 s según la configuración
Máx. presión de proceso (estática)según la configuración hasta 100 bar
Rango de temperatura de operaciónPT100 TF StrongSens: –50 °C … 500 °C (–58 °F … 932 °F) PT100 QuickSensTF: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F) PT100 WW: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: –50 °C … 400 °C (–58 °F … 752 °F) Termopar: Tipo K hasta 1.100 °C (2012 °F) Tipo J hasta 800 °C (1472 °F) Tipo N hasta 1.100 °C (2.012 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 4.500,0 mm (177")
Máx. presión de proceso (estática)Según la configuración hasta 100 bar
Máxima longitud de inmersión estándar4.500 mm (177")
Máx. longitud de inmersión bajo demanda4.500 mm (177")
Descargas
Explorar otros recursos
Temperature measurement in polymerization processes
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .