Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor RTD sanitario autocalibrado iTHERM TrustSens

La premiada tecnología de sensores RTD ayuda a reducir el riesgo y a mejorar la seguridad de los procesos en aplicaciones higiénicas críticas

Endress+Hauser ha desarrollado la primera tecnología de sensor de temperatura con autocalibración del mundo, diseñada específicamente para aplicaciones higiénicas que requieren un estricto cumplimiento de las normativas FDA y GMP. La unidad de sensor combina una RTD Pt100 estándar con un elemento de referencia de punto fijo de alta precisión que utiliza el efecto de temperatura Curie para generar una señal de calibración fiable. Esta galardonada tecnología ayuda a minimizar el riesgo y las incertidumbres de medición en procesos críticos.

iTHERM TrustSens ilustración sensor con el elemento de referencia integrado ©Endress+Hauser
iTHERM TrustSens sensor de temperatura ©Endress+Hauser

Ventajas

  • Fiable y preciso y exacto:

    Repetibilidad y trazabilidad del lazo de medición

    Referencia física integrada junto al sensor Pt100

    Adaptación del sensor al transmisor para lograr la máxima precisión de las mediciones

  • Perfecta integración del sistema: :

    Salida de 4 a 20 mA y protocolo HART®, Bluetooth® y WirelessHART® opcionales (requiere FieldPort SWA50))

    Monitorización de la calibración con
    gestor de datos Memograph M RSG45
    disponible
    como paquete de productos

    Integración del sistema Siemens SIMATIC ET 200SP

  • Certificada por entidades independientes:

    TÜV, Universidad Técnica de Ilmenau

  • Certificado de calibración en fábrica

    Certificado de punto de Curie para la referencia de punto fijo integrada

  • Poco invasivo:

    Elemento de sensor miniaturizado (inserto de 3 mm, termopozo de 6 mm) en una caja para equipo compacto

Junto con el transmisor HART® integrado y las funciones que proporciona Heartbeat Technology, los equipos iTHERM TM371 y TM372 representan la primera unidad de sensor RTD del mundo con función de autocalibración in situ completamente automática. La innovación patentada ha sido ampliamente contrastada y verificada en laboratorio y en pruebas de campo. Los resultados han superado las expectativas en términos de exactitud de medición y estabilidad a medida que los usuarios en todo el mundo se pasan a la nueva tecnología.