Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Automatización de procesos con tecnología FOUNDATION Fieldbus

Reduzca el CapEx y el OpEx con un bus de campo que incorpora experiencia y conocimiento de ingeniería del proceso

FOUNDATION Fieldbus proporciona comunicaciones digitales en arquitecturas a 2 hilos y cumple con todos los requisitos de un bus moderno. Con FOUNDATION Fieldbus, los datos del dispositivo forman parte del sistema de control y de funcionamiento. La tecnología proporciona una interfaz óptima para la planificación y el programa de mantenimiento que se desarrolla en su planta. FOUNDATION Fieldbus es apto para aplicaciones en zonas explosivas.

Sus ventajas con FOUNDATION fieldbus

Fundación Fieldbus © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

Trabajamos conjuntamente con la Fundación Fieldbus a fin de incrementar las ventajas de la tecnología FOUNDATION Fieldbus:

  • Menor necesidad de espacio, menos hardware, menor inversión en activo fijo

  • Ingeniería sencilla con una instalación y puesta en marcha rápidas

  • Interoperabilidad total de todos los dispositivos certificados FOUNDATION Fieldbus

  • Acceso a todos los equipos de campo para configuración y diagnosis

  • Compatibilidad con NAMUR NE107 sobre la clasificación de diagnósticos

  • Fácil integración en sistemas de control y de gestión de activos

Integración de dispositivos

Los equipos de campo FOUNDATION Fieldbus se conectan directamente a un sistema DCS a través de una tarjeta H1 E/S de FOUNDATION Fieldbus.

A fin de garantizar una integración perfecta en los sistemas DCS:

  • Los dispositivos FOUNDATION fieldbus están verificados y certificados en laboratorios independientes acreditados por la Fundación Fieldbus

  • Nuestros dispositivos están autorizados por los proveedores de sistemas HOST más importantes para integrarse en su sistema

  • Nuestros dispositivos se verifican adicionalmente con todos los sistemas DCS relevantes en las condiciones típicas de funcionamiento

Gestión y operación de dispositivos

Se puede acceder a la información de los dispositivos FOUNDATION Fieldbus (parámetros, estado, etc.) mediante:

  • Un marco FDT, p. ej., FieldCare, que requiere el denominado gestor DTM para cada tipo de dispositivo

  • Una herramienta de configuración DD/EDD, como la consola Field Xpert SFX350/SFX370 o varias herramientas de gestión de activos, como AMS, PRM etc.

Ofrecemos gestores DTM y herramientas DD y EDD para todos nuestros dispositivos FOUNDATION Fieldbus y garantizamos que se integran en las herramientas anteriormente mencionadas.

"Drivers" y Certificados de dispositivos

Los ficheros de descripción del dispositivo y los certificados pueden obtenerse en la zona de descarga de cualquier producto.

Proporciona comunicaciones digitales en arquitecturas a dos hilos

Automatización de procesos con tecnología FOUNDATION fieldbus © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

FOUNDATION Fieldbus - adaptado para procesos continuos

Automatización de procesos con tecnología FOUNDATION Fieldbus © Endress+Hauser

El catálogo de productos y servicios de Endress+Hauser proporciona una selección exhaustiva de dispositivos FOUNDATION Fieldbus, así como múltiples servicios de soporte.

Automatización de procesos con tecnología FOUNDATION Fieldbus © Endress+Hauser

Endress+Hauser - su colaborador fiable en comunicaciones digitales

Descargas

    Competence brochure FOUNDATION fieldbus

    With FOUNDATION fieldbus, device data become an integral part of the control and operating system. The technology provides the optimum interface for the planning and maintenance of your plant.