Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

Dispositivos avanzados para optimización de procesos y monitorización del estado del equipo

¿Mantener una alta productividad y, al mismo tiempo, reducir los costes de funcionamiento y mantenimiento le parece un reto conocido? ¿Desea cumplir los requisitos legales y garantizar la calidad de los productos y la seguridad de las operaciones? Para ayudarle en todas estas situaciones, hemos desarrollado la tecnología Heartbeat. Con funciones de diagnóstico, verificación y supervisión, hace que nuestra instrumentación inteligente sea aún más inteligente, proporcionándole información fiable y detallada sobre los sensores y los procesos.

Tecnología Heartbeat - Diagnostico, Verificación, Monitorización ©Endress+Hauser

Tecnología Heartbeat: instrumentación inteligente para procesos optimizados y seguros

Heartbeat Technology para instrumentos de medición de caudal, nivel, presión, análisis y temperatura

Informe de verificación de la tecnología Heartbeat ©Endress+Hauser

Informe de verificación de Heartbeat Technology que establece resultados claros basados en un concepto de verificación certificado y rastreable

Tecnología Heartbeat integrada en el ecosistema Netilion IIoT ©Endress+Hauser

Tecnología Heartbeat integrada en un entorno conectado para convertir datos en conocimiento, por ejemplo, con la ayuda del ecosistema Netilion IIoT

Ventajas

  • Mayor fiabilidad y seguridad en las mediciones

    Máxima confianza en el rendimiento del dispositivo en diversas condiciones de funcionamiento gracias a la excelente cobertura de diagnóstico y al cumplimiento de las normas internacionales en materia de desarrollo (Heartbeat Diagnostics)

  • Mayor eficiencia y tiempo de funcionamiento de la planta

    Operaciones eficientes a través de mensajes de diagnóstico oportunos, claros y estandarizados de acuerdo con la norma NAMUR NE 107,que proporcionan recomendaciones fáciles de seguir para las acciones correctivas (Heartbeat Diagnostics)

  • Verificación certificada de instrumentos de medida

    Procedimiento guiado para la verificación in situ y trazable de instrumentos de medida acc. a ISO 9001 con solo presionar un botón, sin interrumpir el proceso, con el mínimo esfuerzo y sin quitar el dispositivo (Heartbeat Verification)

  • Productividad mejorada al mismo tiempo que se garantiza el cumplimiento

    El concepto de verificación certificada por terceros y los informes de verificación generados automáticamente permiten la optimización de los ciclos de prueba y calibración de manera compatible (Heartbeat Verification)

  • Medidas predictivas, inteligentes y oportunas

    Capacidad de monitoreo de condición para optimización de procesos y predicción oportuna de necesidades de mantenimiento (Heartbeat Monitoring)

Todas estas ventajas y funcionalidades están disponibles en toda nuestra cartera de productos y ofrecen información fácilmente comprensible sobre el dispositivo y el proceso, por ejemplo, la detección de adherencias que permite optimizar los intervalos de limpieza. Una vez que nuestros instrumentos inteligentes se conectan a su sistema de control, a su sistema de gestión o a la nube, se pueden obtener datos adicionales de forma cómoda. Además, la verificación de latidos puede ejecutarse de forma centralizada para numerosos dispositivos de campo, y mucho más.

Descargas

    Heartbeat Technology

    Taking the pulse of your measurement