La explotación de una planta de tratamiento de agua o de aguas residuales conlleva muchos retos: requisitos legales, normas internas, exigencias cada vez mayores de tratamiento y una mayor complejidad de los procesos. Para cumplir con sus obligaciones, es necesario un control fiable de los procesos. Sin embargo, los procesos sólo pueden ser tan buenos como su instrumentación de medición. Para garantizar un buen funcionamiento, deben estar correctamente diseñados, instalados y sometidos a un mantenimiento periódico.
Hechos clave
Hasta un 30 %
del presupuesto anual de una planta de tratamiento de agua/aguas residuales se destina a los costes operativos recurrentes. Fuente: Datos de GWI sobre el agua publicados en octubre de 2021
Procesos de tratamiento de aguas y aguas residuales
El tratamiento de agua potable incluye muchos procesos diferentes que requieren una monitorización de cerca que garantice la calidad del agua y la conformidad con la legislación vigente.
Uno de los desafíos principales del tratamiento de aguas residuales es lograr que resulte a la vez seguro y económico. Nuestra oferta de servicios puede ayudarle a optimizar sus operaciones.

El tratamiento de agua potable incluye muchos procesos diferentes que requieren una monitorización de cerca que garantice la calidad del agua y la conformidad con la legislación vigente.

Uno de los desafíos principales del tratamiento de aguas residuales es lograr que resulte a la vez seguro y económico. Nuestra oferta de servicios puede ayudarle a optimizar sus operaciones.

Puesta en marcha
Durante la etapa de puesta en marcha, uno se enfrenta a muchos desafíos. El objetivo principal suele ser mantenerse dentro de los plazos de tiempo y el presupuesto.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestros expertos le apoyan asistencia para la instalación de instrumentos de campo y soluciones de automatización. Esto incluye documentación detallada en forma de informes básicos y ficheros de copias de seguridad. Además, gracias a su conocimiento de la aplicación, garantizan que los componentes están instalados de modo adecuado para permitir una monitorización o un control de procesos estable ya desde el inicio.
- Aprenda más acerca de nuestros servicios de puesta en marcha

Verificación
La tecnología Heartbeat permite la verificación remota sin interrupciones del proceso, lo que garantiza un funcionamiento rentable y seguro de la planta durante todo el ciclo de vida. Ofrecemos una amplia gama de instrumentos de Endress+Hauser con Heartbeat Technology
Nuestra experiencia en el campo
Benefíciese de nuestros técnicos de servicio certificados, que ofrecen una experiencia profunda para la

Mantenimiento
El mantenimiento regular es crucial para la fiabilidad de los procesos, el rendimiento estable de los instrumentos y la disponibilidad de la planta. De lo contrario, se corre el riesgo de que se prolongue el tiempo de inactividad y se reduzca la calidad del tratamiento. Por otra parte, las rutinas de mantenimiento pueden requerir mucho tiempo.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestros experimentados técnicos de servicio le proporcionan una asistencia fiable para sus instrumentos, que incluye toda la documentación necesaria para obtener unos resultados de mantenimiento transparentes. Incluso pueden aumentar la eficiencia de sus rutinas de mantenimiento gracias al uso de un concepto de mantenimiento predictivo que empieza con un análisis de la base instalada.
- Garantice la eficiencia operativa de su base instalada con nuestros servicios de mantenimientoMejore la disponibilidad de la planta y la eficiencia del mantenimiento con la gestión de la

Asistencia para analizadores de líquidos
Los analizadores de líquidos son uno de los instrumentos de medición más críticos en una planta de tratamiento de agua o de aguas residuales, ya que miden la calidad del agua. Para que funcionen correctamente, necesitan un mantenimiento regular, que incluye la limpieza, el enjuague, la sustitución de las piezas de desgaste y la calibración.
Nuestra experiencia en el campo
- Descubra los detalles de nuestros amplios servicios de instrumentación
- Mejore los flujos de trabajo de diagnóstico y mantenimiento con nuestras soluciones de supervisión remota de activos para aumentar el tiempo de actividad y la disponibilidad de la planta > soluciones de supervisión remota de activos
Ventajas
Nuestros técnicos de servicio trabajan según las mismas normas y prácticas para ofrecer un servicio de alta calidad constante, independientemente de su ubicación o nivel de necesidad. La cartera de servicios que ofrecemos está certificada y se ajusta a la norma DIN EN ISO 90001:2008. El alcance y la intensidad de nuestros servicios pueden adaptarse a sus retos individuales.
Hechos clave
Más de 1.000
técnicos de servicio en todo el mundo que trabajan con las mismas herramientas y conforme a los mismos estándares
Hechos clave
5.000
equipos de medición de caudal verificados todos los años
Hechos clave
50 %
de ahorro en tiempo gracias al uso de Heartbeat Technology
Cómo le podemos ayudar
Le apoyamos en la consecución de sus objetivos. Este apoyo no termina con la entrega de nuestra instrumentación in situ. Endress+Hauser cuenta con toda una cartera de ofertas de servicio dedicadas a su éxito. Desde la puesta en marcha, la verificación y el mantenimiento, hasta el apoyo a sus analizadores de líquidos, por nombrar sólo los más relevantes para la industria del agua y las aguas residuales, nuestros técnicos están preparados para apoyarle de forma eficiente.
- Servicios de puesta en marcha para optimizar la configuración y la transición de los instrumentos
- Verificación de los instrumentos de medida
- Servicios de mantenimiento para desbloquear la eficiencia operativa
- Apoyo a los analizadores de líquidos