Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medidores y Transmisores de oxigeno disuelto

Productos para la medición de oxígeno de alta precisión en todas las industrias

Transmisores y sensores de oxígeno para todas las industrias

Transmisores y sensores de oxígeno

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Ir al filtro de productos

Acerca de los sensores y transmisores de oxígeno

La medición de oxígeno disuelto es esencial para el control de calidad y proceso en numerosas aplicaciones tales como el control de la aireación, la fermentación o la inertización. Proporcionamos instrumentos para el análisis de oxígeno fiable y preciso en todos los rangos de medición desde trazas de oxígeno hasta altas concentraciones del mismo y para todas las condiciones, ya sean zonas con peligro de explosión o procesos higiénicos. Consulte nuestra amplia oferta de transmisores y sensores de oxígeno disuelto haciendo clic en el botón siguiente.

Cómo seleccionar sensores de oxígeno

Los transmisores y sensores de oxígeno se utilizan en diversas industrias como aguas, aguas residuales, productos químicos, centrales energéticas, ciencias de la vida, alimentación y bebidas y piscicultura. La selección del sensor depende de sus preferencias: los sensores amperométricos de oxígeno miden de forma precisa y lineal desde trazas de oxígeno hasta altas concentraciones de oxígeno. Sin embargo, requieren un mantenimiento regular. Las ventajas de los sensores ópticos de oxígeno son la rápida disponibilidad de valores de medición estables y el muy bajo mantenimiento.

Medición de oxígeno con sensores amperométricos

Las sondas amperométricas de oxígeno comprenden un cátodo y un ánodo. Se sumergen en un líquido electrolítico contenido en un receptáculo común y se aplica una tensión directa a ambos. El oxígeno del producto atraviesa por permeación la membrana, entra en el electrolito y, al alcanzar el cátodo genera una corriente. El ánodo mantiene la circulación de corriente mediante una reacción química de equivalencia. La corriente generada es proporcional a la presión parcial de oxígeno en el producto.

Medición de oxígeno con sensores ópticos

Las sondas ópticas de oxígeno utilizan el procedimiento de medición óptico y comprenden un LED, un fotodiodo y una sección de separación del producto que está cubierta por una capa permeable al oxígeno. La capa contiene moléculas marcadas que se excitan con luz naranja y responden con la emisión de luz fluorescente roja. Las moléculas de oxígeno se unen a las moléculas marcadas y atenúan (desactivación) la luz fluorescente. El fotodiodo detecta entonces la intensidad de la luz que refleja la presión parcial de oxígeno en el producto.

Compensación del envejecimiento del electrodo o del LED

A lo largo del tiempo todos los sensores de oxígeno pueden sufrir los efectos del envejecimiento que causan desviaciones de las mediciones:

  • El ánodo de las sondas amperométricas puede cubrirse con una capa de bromuro de plata que reduce la tensión efectiva.
  • El LED de medición de las sondas ópticas puede perder intensidad.

Para compensar estos efectos, ofrecemos sensores amperométricos con un electrodo de referencia adicional y sensores ópticos con un LED de referencia. De esta forma, nuestros sensores proporcionan calores precisos y fiables durante mucho tiempo.

Ventajas

  • Disponemos de transmisores y sensores de oxígeno que cumplen todos los requisitos desde funcionalidades básicas hasta mediciones multicanal y multiparamétricas.
  • Nuestros transmisores de oxígeno procesan la señal de medición de cada sensor de oxígeno y los muestra según sus preferencias: como presión parcial de oxígeno, concentración de oxígeno o saturación porcentual de oxígeno.
  • Para proporcionar una flexibilidad total, nuestras sondas de oxígeno disuelto han sido diseñadas de modo que pueden instalarse tanto en canales y balsas como en tuberías y depósitos.
  • Elija entre una amplia gama de portasondas de oxígeno para todos los campos de aplicación: portasondas de instalación fija, portasondas de inmersión, portasondas para aplicaciones de caudal y portasondas extraíbles.
  • Los estándares de calibración de oxígeno fácil de usar le ayudan a ajustar, calibrar y verificar de forma fiable sus sensores y determinar el punto cero de cada sensor de oxígeno.