Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Tecnología de análisis de procesos en la industria farmacéutica

Incremente su control de procesos en la fabricación farmacéutica y asegure la calidad de su producto final

Tecnología de análisis de procesos en la industria farmacéutica, método PAT (process analytical technology)

En el control de calidad tradicional fuera de la línea de proceso, se toman las muestras en varias etapas del proceso y se transportan a un laboratorio de calidad para su análisis. Pueden pasar horas hasta tener los resultados disponibles, lo que provocará un retraso, lo que hará imposible el control del proceso basado en resultados. En un enfoque basado en PAT, el proceso de fabricación farmacéutico como los instrumentos usados para el análisis —por ejemplo, un espectrómetro— obtienen resultados de medición en la línea de proceso y en tiempo real. Estos datos en tiempo real pueden mejorar tanto el control de procesos y calidad del producto.

Hechos clave

Más de 1500

unidades de Kaiser Raman instaladas en todo el mundo

Un pequeño biorreactor en una planta farmacéutica ©Endress+Hauser
Perspectivas

Control de procesos optimizado en biorreactores

En un biorreactor es importante mantener el oxígeno disuelto y el pH a un nivel óptimo en todo momento. Para obtener un conocimiento más exacto de la densidad de células y la concentración de metabolitos, la monitorización debería efectuarse durante el proceso. La concentración de metabolitos se mide comúnmente fuera de la línea de proceso, con técnicas que consumen una gran cantidad de tiempo y que por ello requieren una toma de muestras, con los riesgos que ello implica.

Nuestra experiencia en el campo

La espectroscopia Raman es una solución ideal para una medición rápida y no invasiva. Nuestras soluciones Raman pueden monitorizar diversos parámetros simultáneamente con una única sonda instalada directamente en la línea de proceso. El paquete completo para el procesado previo posibilita un control de proceso en tiempo real y optimizado que permite reducir el tiempo entre lotes de dosificación y la presencia de contaminantes, e incrementar el rendimiento.

Espectroscopia Raman para la determinación de la glucosa y el control de la alimentación ©Endress+Hauser
Perspectivas

Control de glucosa en la línea de proceso

La glucosa es la fuente principal de energía de las células durante el procesado previo. La concentración de glucosa es un parámetro de proceso crítico (CPP) porque un exceso de glucosa puede provocar ineficiencia metabólica y una subsecuente acumulación tóxica de lactato y glucosa. Tradicionalmente, una muestra ha de tomarse del cultivo y analizarse en el laboratorio para determinar la cantidad de glucosa que es necesario suministrar al biorreactor.

Nuestra experiencia en el campo

La monitorización directamente en la línea de proceso de la concentración de glucosa proporciona una mejor comprensión y control del proceso de fermentación o del proceso de cultivo celular. Mediciones de glucosa continuas mediante analizadores Kaiser Raman no solo ofrecen información importante del bioproceso para una mejor comprensión del proceso, sino que también aportan un potencial de optimización elevado. Por ejemplo, con el control de glucosa basado en espectroscopia Raman en un bioproceso con células de mamífero, se ha observado un incremento de la valoración de hasta un 85 %.

  • Kaiser Raman se integra fácilmente en los controladores de los biorreactores y es una solución PAT contrastada que proporciona un control de proceso en tiempo real y una garantía de calidad

Ventajas

Con los espectrómetros integrados en la línea de proceso, es posible alcanzar una frecuencia de medición en el rango de los segundos y permitir de ese modo un control de procesos avanzado (APC) en un proceso de fabricación farmacéutico. El paso a los métodos de tecnología de análisis de procesos (PAT) puede ayudarle a desarrollar procesos que generan productos de calidad superior y mejoran la eficiencia gracias a una mayor automatización, reducción de los tiempos de cada ciclo y dosificación por lotes ininterrumpida / procesamiento continuo.

Hechos clave

35

lotes de fermentación hasta alcanzar el retorno de la inversión (ROI) de un sistema Kaiser Raman Rxn de canal único

Hechos clave

10 x

costes de mantenimiento más bajos de una medición Raman en comparación con un sistiema de cromatografía

Hechos clave

90 %

menos tiempo invertido en calibrar un sensor UV con Easycal

Resumen

Cómo le podemos ayudar

Podemos ayudarle a obtener un control de proceso avanzado gracias a la medición en la línea de procesos de sus parámetros de calidad críticos. Puede obtener el análisis de resultados en segundos en lugar de horas. De un tardío y pausado análisis de muestras a una monitorización en tiempo real de los parámetros de proceso o atributos de calidad críticos. Con nuestras tecnologías ópticas, como la espectroscopia Raman y UV, puede monitorizar y controlar en tiempo real la concentración o composición de sus productos de proceso o de su producto final. Ventajas:

  • mejora del control de procesos para una producción optimizada y un incremento del rendimiento y la calidad
  • eliminación de los riesgos de presencia de contaminantes y ahorro de tiempo gracias a la monitorización en la línea de proceso sin necesidad de tomar muestras
  • paquete completo de soluciones para el procesado previo y los procesos de separación y purificación
  • facilidad de escalado gracias a sondas para todas las escalas y tecnologías (es decir, de vidrio, de acero inoxidable, de plástico de un solo uso)

Notas al pie