El gas natural licuado (GNL) es gas natural que ha sido enfriado a −162 °C (−260 °F). La conversión de gas natural a líquido en una planta de licuefacción normalmente comprende cuatro procesos principales: el pretratamiento, la eliminación de gas ácido y deshidratación, el fraccionamiento para eliminar hidrocarburos pesados, y la licuefacción. Cada una de estas operaciones de procesamiento de GNL requiere un control de procesos preciso y fiable para garantizar una operación ininterrumpida necesaria para la carga y transporte en tiempo de gas natural licuado.
Hechos clave
Más de 200.000 dólares americanos
es el coste potencial de una parada de 2 días del proceso de deshidratación por tamiz molecular en una planta de gas natural. Para una planta de gas natural licuado esto podría representar, según su capacidad, más de 1 millón de dólares americanos.

Medición precisa de caudal para aplicaciones con arrastre de gas
Las aplicaciones de caudales criogénicos de una planta de licuefacción de gas natural presentan desafíos de medición debido a las condiciones bifásicas del caudal. Las variaciones de la temperatura y la pérdida de presión conllevan una vaporización y arrastre de gas que causa lecturas demasiado altas o bajas, o pausa totalmente la medición.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestros innovadores caudalímetros másicos Coriolis ofrecen una solución única para aplicaciones donde hay arrastre de gas. La tecnología de multifrecuencia patentada garantiza una medición fiable de forma continua, datos en tiempo real y una alta disponibilidad.
- Medición de densidad, masa y caudal volumétrico de alta precisión incluso ante la presencia gas atrapado
- Certificados para Transferencia de Custodia de GNL conforme a OIML R117 y MI-005
- Sin mantenimiento y con un diseño compacto que permiten la flexibilidad de instalación
- Heartbeat Technology permite realizar verificaciones en línea sin tener que interrumpir el proceso

Medición mejorada para caudales bajos con caudalímetros Vortex
Los caudalímetros Vortex se han convertido en el caballo de batalla de las plantas de gas natural licuado para las aplicaciones que trabajan tanto con líquidos como con gases, pero la mayoría de los caudalímetros Vortex pierden la señal con caudales bajos y proporcionan mediciones poco precisas con un número de Reynolds por debajo de 20.000.
Nuestra experiencia en el campo
Nosotros le ayudamos a superar estos desafíos y muchos más. El medidor de caudal Vortex de Endress+Hauser es una excelente elección gracias a su buen desempeño con caudales bajos, su resistencia ante choques térmicos y vibraciones, y sus funciones multivariables (opciones de presión y temperatura). Para gases, líquidos y vapor.
- El procesamiento de señales mejorado favorece una rangeabilidad óptima: empieza midiendo un 16 % por debajo del número de Reynolds que cualquier otro caudalímetro Vortex del mercado y las versiones con una reducción de tamaño de dos líneas integrada miden un 76 % por debajo
- La mayoría de los caudalímetros Vortex lineales con cuerpo plano tiene una precisión que se reduce a un número Reynolds de 10.000
- La calibración premium garantiza una precisión de medición excelente de +/- 0,65 % (líquidos) / +/- 0,9 % (gas) que permite la más alta disponibilidad de su planta de GNL en velocidades bajas de caudal

Medición de la temperatura en el procesamiento de gas
La medición precisa de la temperatura tiene un papel fundamental en las instalaciones de procesamiento de gas. Las diferencias de temperatura mayores de los límites estipulados entre el gas natural y las aminas/glicol que se introducen en el contactor en las unidades de endulzamiento y deshidratación del gas conllevan condensaciones, espuma y pérdidas de gas. Además, es necesaria una monitorización fiable de temperatura en las paredes del intercambiador de calor para detectar la suciedad.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestros

Monitorización en línea de H2S y CO2 en el endulzamiento del gas
Los procesos de endulzamiento de gases retiran los gases ácidos (H2S y CO2) de un gas amargo para cumplir con las especificaciones para licuefacción criogénica. La medición de concentraciones de H2S y CO2 en el gas amargo a la entrada y en el gas dulce a la salida de las unidades de tratamiento por aminas es importante para controlar y optimizar los procesos de tratamiento que garantizan la calidad del gas de alimentación a la planta de GNL y prevenir daños potenciales en los equipos de la planta durante la licuefacción.
Nuestra experiencia en el campo
Los analizadores de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) han demostrado su contrastada efectividad en estas mediciones críticas.
- Respuesta excepcionalmente rápida a los cambios de concentración de H2S y CO2, una característica de rendimiento importante para el control de las unidades de tratamiento con aminas
- La técnica de espectroscopia diferencial patentada mide el H2S a niveles bajos de ppm
- Costes de mantenimiento y de operación (OPEX) bajos, ya que no son necesarios cilindros portadores de gases de combustión, ni cinta de acetato de plomo para llevar a cabo las mediciones
- La medición láser sin contacto permite evitar suciedad y corrosión para una operación duradera y fiable de su planta de GNL

Diagnóstico, verificación y monitorización del equipo
La industria del Oil & Gas opera en entornos agresivos. Usted busca una mejor visibilidad de las condiciones de sus equipos de proceso para evitar mantenimientos y tiempos de parada costosos no planificados, reducir los costes de mantenimiento e incrementar la disponibilidad del sistema.
Nuestra experiencia en el campo
Una gama de nuestros equipos de campo inteligentes está dotada de Heartbeat Technology, que incrementa la disponibilidad de la planta y garantiza una seguridad de proceso elevada gracias a sus funciones integradas únicas de diagnóstico, verificación y monitorización.
- Una función de autodiagnóstico permanente de los equipos proporciona una verificación continua de las condiciones operativas de sus equipos y procesos, y ante cualquier incidencia, recibe instrucciones claras de qué hacer
- Verifique en cualquier momento y lugar, sin interrumpir el proceso, que sus equipos funcionan correctamente
- La función de monitorización de Heartbeat proporciona datos de instrumentos y procesos detallados, lo cual permite el análisis de tendencias y el mantenimiento predictivo
- Netilion, nuestro ecosistema y portfolio IIoT de aplicaciones inteligentes para dispositivo móvil, se construye sobre los datos Heartbeat para proporcionarle unos mayores conocimientos y beneficios
Ventajas
Nuestros instrumentos proporcionan la precisión de medición y el control avanzado de procesos que usted necesita para garantizar una operación ininterrumpida de su proceso de licuefacción de gas natural. La instrumentación de campo con tecnologías de última generación reduce el tiempo de arranque, evita tiempos de parada imprevistos y garantiza la más alta disponibilidad de la planta. Los equipos de campo inteligentes con funciones avanzadas de diagnóstico, verificación y monitorización ofrecen la información que necesita para tomar las decisiones adecuadas acerca del mantenimiento.
Hechos clave
>30 millones
de instrumentos de campo instalados en todo el mundo
Hechos clave
>800.000
Caudalímetros Coriolis instalados perfectamente en toda una amplia gama de industrias
Hechos clave
>40 países
tienen centros de ventas y servicio de Endress+Hauser. En nuestro servicio global trabajan más de 1000 expertos disponibles en todo el mundo para asistir y optimizar su proceso de licuefacción de gas natural
Cómo le podemos ayudar
Colaboramos con usted para seleccionar los instrumentos de campo adecuados para mediciones esenciales y un control de procesos fiable en sus operaciones de procesamiento de GNL desde el pretratamiento de gas hasta la licuefacción de gases. Esto incluye mediciones de caudal muy precisas para aplicaciones con arrastre de gas y de bajo caudal, monitorización para garantizar la eliminación de contaminantes hasta niveles de traza en gas procesado para gas natural licuado, sensores de temperatura fiables y equipos de campo inteligentes que garantizan una alta disponibilidad del sistema.
- Tecnología Coriolis que ofrece medición multivariable con un rendimiento optimizado para líquidos con arrastre de gas – MFT (tecnología de multifrecuencia)
- Medidor de caudal Vortex multivariable con una excelente precisión de medición en flujos bajos
- Asegúrese de que el gas cumple con las especificaciones para la licuefacción criogénica de GNL: los analizadores TDLAS (Espectroscopia de Absorción Láser de Diodo Sintonizable) proporcionan una medición en línea rápida y precisa del agua (H2O) y el dióxido de carbono (CO2) en las unidades de procesamiento de aminas.
- La más alta disponibilidad de planta y seguridad con tecnología de sensores de temperatura fiables
- Heartbeat Technology: las funciones de diagnóstico, verificación y monitorización garantizan una alta disponibilidad y seguridad del sistema con el mínimo esfuerzo