Medición fiable en aplicaciones de electrólisis
El Proline Promag P 300/500 no se ve afectado por las interferencias eléctricas
En su planta de Gendorf (Alemania), Westlake Vinnolit produce cloro, sosa cáustica e hidrógeno mediante el proceso de electrólisis cloro-álcali. El cloro es un precursor en la producción de PVC. La sosa cáustica es un producto químico fundamental, utilizado, entre otras aplicaciones, en la fabricación de productos de limpieza. Una medición del caudal precisa, fiable e inmune a las interferencias eléctricas es clave para garantizar la eficiencia y seguridad en la producción de estos productos químicos. El Promag P 300/500 cumple estos requisitos gracias la opción de "medición flotante".
El resultado
Se asegura una monitorización precisa y fiable de la estabilidad del proceso, y se garantiza la inmunidad frente a interferencias eléctricas. Los valores precisos medidos de forma fiable contribuyen a mejorar la productividad global del sistema.
Los requisitos del cliente
Para garantizar un proceso de electrólisis cloro-álcali óptimo es necesario controlar de forma fiable el caudal de líquidos como la sosa cáustica, el ácido clorhídrico y la salmuera. A fin de obtener una medición correcta con los caudalímetros electromagnéticos tradicionales, el fluido debe estar conectado eléctricamente a tierra. Algo que no es posible en este caso, ya que se generan tensiones de hasta 500 voltios y corrientes de hasta 17.000 amperios. Así pues, existe el riesgo de que las diferencias de potencial eléctrico entre el fluido y el equipo de medición puedan corroer rápidamente los electrodos.
Nuestra solución
Con el Promag P 300/500 y su opción de "medición flotante", Endress+Hauser ofrece una solución que permite obtener unas mediciones precisas y fiables incluso en estas aplicaciones exigentes. El electrodo de referencia detecta el potencial eléctrico del fluido de proceso y lo transmite al amplificador. Al mismo tiempo, el amplificador permanece eléctricamente aislado del potencial de tierra de la fuente de alimentación. De esta forma se evita la aparición de corrientes residuales que podrían afectar negativamente la precisión de la medición.