Una limpieza optimizada para la máxima calidad de producto
thyssenkrupp mide la concentración del detergente con Teqwave I
Teqwave I, de Endress+Hauser, proporciona a thyssenkrupp Presta AG una solución nueva fiable para la monitorización de detergente en sus máquinas de limpieza de spray o de chorro. Teqwave utiliza ondas sonoras especiales para crear una “huella” acústica del detergente de alta calidad que se usa. Ello permite a Teqwave detectar las concentraciones de detergente en ciclos de limpieza de forma continua y con gran precisión.
El resultado
Garantía de la calidad del proceso gracias a una medición en tiempo real de gran precisión
Reacción rápida gracias a un reajuste inmediato en caso de cambios en la concentración del detergente
Mínimo riesgo de errores, por ejemplo, como causado al escribir los valores de concentración medidos a mano.
El desafío
La concentración del medio de limpieza solía ser medida una vez a la semana por un especialista mediante un elaborado método de valoración. Este proceso incluía la documentación de los valores de concentración medidos, que son cruciales para mantener la estabilidad deseada del proceso. Tanto las mediciones como la documentación requerían mucho tiempo y hacían un uso intensivo de consumibles. Además, el proceso de leer manualmente los valores medidos durante la valoración y documentarlos resultó ser muy propenso a errores.
Nuestra solución
Con la instalación