Resumen de beneficios
-
Monitorice sus aplicaciones de aguas residuales de manera fiable con el sensor digital Memosens 2.0 CPF81E, incluso en entornos exigentes y adversos como el agua entrante de una planta de tratamiento de aguas residuales. Benefíciese de una medición fiable de productos abrasivos, la máxima integridad de proceso y un funcionamiento sencillo. Además, la gran flexibilidad de la plataforma de transmisor Liquiline prepara el punto de medición para el futuro y permite adaptarlo según sus necesidades.
-
Tecnología Memosens 2.0 digital
Funcionamiento sencillo gracias al verdadero sistema de tipo "plug and play" y práctica visión general de las últimas ocho calibraciones y ajustes.
-
Listo para el mantenimiento predictivo
Tecnologías de última generación, como la matriz de carga de pH y la Heartbeat Technology, permiten realizar un mantenimiento totalmente predictivo. El transmisor Liquiline no requiere ningún PLC, lo que proporciona la máxima flexibilidad a los operadores.
-
Adaptación flexible
El sistema de montaje modular ofrece una extraordinaria versatilidad, permitiendo prácticamente cualquier tipo de fijación en balsas o canales abiertos. El portasondas se puede modificar o ampliar en cualquier momento.
-
Solución amortiguada de producción acreditada
Las soluciones amortiguadoras trazables según NIST ofrecen una gran precisión en la medición y los ajustes, y, de este modo, garantizan el mejor rendimiento.
Detalles del paquete

Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes1Fijaciones:CPF81E- _ 5NAD1Tipo electrodo:5Versión básica, Conexión Proceso NPT 3/4", punto cero pH 7,0, sensor temperatura NTC 30kRango aplicación:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)Sistema de referencia:ADUnión anular de PTFE, cámara doble, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClLongitud inserción:123mm, membrana de bulbo, protección electrodo