Resumen de beneficios
-
Endress+Hauser pone a su disposición este paquete de productos diseñado para monitorizar la carga orgánica residual en el efluente de su planta de tratamiento de aguas residuales municipales. El sensor Viomax CAS51D SAC garantiza un control óptimo del proceso mediante la monitorización en tiempo real. No requiere productos químicos ni consumibles. El sensor Memosens es ideal para entornos hostiles y garantiza una rápida transmisión de datos. La gran flexibilidad del transmisor Liquiline en cuanto al número de sensores y la comunicación digital garantizan que el punto de medición esté preparado para el futuro.
-
Medición en continuo directamente en el desagüe
Gracias a una medición óptica de la suciedad orgánica en la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales con el sensor de CAE Viomax CAS51D, siempre mantendrá los valores críticos bajo control. El sensor garantiza una medición online de CAE254, DQO, DBO, COT o equivalentes DOC directamente en la salida.
-
Rápida respuesta y control de procesos optimizado para una mayor eficiencia
El sensor de CAE Viomax CAS51D proporciona información de proceso fiable y en tiempo real gracias a su tiempo de respuesta extremadamente rápido y al procesamiento de los valores medidos en el propio sensor.
-
Ahorre tiempo y dinero, y proteja el medio ambiente
Una de las principales ventajas de la medición con el sensor óptico es la eliminación de la necesidad de productos químicos, consumibles o preparación previa de muestras. La tecnología estandarizada Memosens también permite un funcionamiento y mantenimiento muy sencillos y rápidos. Los datos específicos del proceso y del sensor guardados en el sensor aumentan la fiabilidad del proceso. De manera opcional, se ofrece un sistema de limpieza automático por aire comprimido que permite ampliar los intervalos de mantenimiento.
-
Listo para la automatización
El transmisor Liquiline CM442 ofrece una amplia variedad de opciones para facilitar una medición totalmente automatizada. Así, por ejemplo, la limpieza o la dosificación se pueden llevar a cabo sin un PLC y, gracias a la función de libro de registro del transmisor Liquiline, no es necesario llevar a cabo un registro por separado.
-
Sistema de sujeción modular para balsas y canales abiertos
El Flexdip CYH112 ofrece una gran flexibilidad para que pueda realizar las mediciones directamente donde necesite. Permite casi cualquier tipo de montaje del sensor: en el suelo, en cadenas, fijo o basculante. La instalación del sistema es muy rápida, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero, y además, se puede ampliar o modificar en cualquier momento.
Detalles del paquete

Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes1Fijaciones:CAS51D-AAC2 _ _Homologación:AAZona no clasificadaAplicación/Rango de Medida:C2SAC, 0 - 250 1/m longitud paso óptico: 8mm