Producto no disponible en este mercado
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de beneficios
-
Mejore la monitorización de la turbidez con el sensor Turbimax CUS52D. Proporciona mediciones precisas en los rangos de medición más bajos, independientemente de si está montado directamente en una tubería o a través de un sistema de bypass. El paquete incluye un transmisor fácil de usar, una cámara de flujo robusta, un sistema de limpieza por ultrasonidos, una trampa de burbujas de aire y una referencia de estado sólido. Equipe su instalación para monitorizar el valor de turbidez sin complicaciones en todos los puntos de control clave y garantice la eficiencia de los procesos de tratamiento de agua.
-
Medición precisa y fiable de la turbidez
El Turbimax CUS52D proporciona resultados de medición igual de precisos que los de laboratorio, incluso en los casos de baja turbidez. Por ello también es apto para la monitorización de puntos de control críticos (CCP, por sus siglas en inglés) en su planta de tratamiento de aguas o red de distribución.
-
Adecuado para todos los puntos de medición de la turbidez
Gracias a su rango de medición, el sensor es adecuado para todos los puntos de medición de la turbidez de su planta y se puede montar directamente en la tubería o en una instalación de bypass.
-
Pocos requisitos de mantenimiento
La trampa de burbujas de aire y el sistema de limpieza por ultrasonidos mantienen limpio el sensor, de modo que las burbujas de aire y las incrustaciones no puedan afectar el valor medido.
-
Cámara de flujo robusta
La cámara de flujo resiste altas presiones y temperaturas, y es ideal para los rangos bajos de turbidez gracias a su baja retrodispersión.
-
Verificación y calibración del sensor sin formacina
Con la referencia de estado sólido, podrá verificar y calibrar el sensor de turbidez de manera segura, sin patrones de calibración estándares con líquidos. De esta forma protegerá a sus empleados y procesos frente al contacto con líquidos peligrosos como la formacina.
Detalles del paquete

Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes1Fijaciones:CUS52D-AA1B _ _Homologación:AAZonas no clasificadasSistema de Medida:1ISO 7027, IRConexión a Proceso:BClamp 2"
Producto no disponible en este mercado