Resumen de beneficios
-
El sensor de medición de la interfase por ultrasonidos Turbimax CUS71D con escobilla es ideal para la medición en continuo de la interfase en espesadores. Proporciona valores en tiempo real para el control rápido de válvulas y actuadores, y garantiza procesos de sedimentación eficientes, económicos y seguros en combinación con el transmisor monocanal Liquiline CM442 y el portasondas de inmersión robusto y fiable CYH112.
-
Mediciones estables y sin complicaciones
Gracias a la escobilla integrada, el sensor de medición de la interfase por ultrasonidos Turbimax CUS71D ofrece mediciones en continuo fiables para aplicaciones con espesadores.
-
Puesta en marcha sencilla
Los modelos de calibración predefinidos y los datos de calibración y del sensor guardados en el sensor hacen que la puesta en marcha sea rápida y sencilla.
-
Funcionamiento cómodo
El transmisor versátil Liquiline CM442 ofrece un menú de configuración muy intuitivo y funciones de diagnóstico avanzadas con Hearbeat Technology. La tapa de protección contra las inclemencias del tiempo CYY101 garantiza una fácil legibilidad de la pantalla del Liquiline CM442 en el punto de medición.
-
Óptima adaptación a sus requisitos de proceso
El portasondas de inmersión Flexdip CYH112 ofrece opciones de adaptación flexibles para una perfecta integración con el diseño del espesador y la tarea de medición.
Detalles del paquete

Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes1Fijaciones:CUS71D- _ 2AVersión:2Con limpiaópticasLongitud de Cable:A15m (48 ft), manguitos