El portasondas de proceso Unifit CPA442 es la solución simple para la medición de pH/redox y concentración de oxígeno en depósitos y tuberías de aplicaciones higiénicas y esterilizadas. Unifit está diseñado para la limpieza y esterilización en línea según los criterios de las normas EHEDG y 3A. Puede estar absolutamente seguro de que sus productos de alta calidad estarán a salvo de contaminación y completamente seguros.
Unifit CPA442 está destinado para una instalación permanente en depósitos y tuberías
Alimentación y bebidas
Ciencias de la vida
El tratamiento de aguas
Industria química
Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 12 bar (acero inoxidable).
Ventajas
Diseño higiénico certificado: conforme con la normativa 3A 74-05 y los criterios del EHEDG Clase I
No se produce suciedad gracias a una junta hermética integrada para los electrodos (junta moldeada)
La superficie electropulida evita la acumulación de suciedad (Ra=0,38 µm o 0,76 µm)
Apto para procesos CIP y SIP
Adaptación fácil a todas las aplicaciones mediante diversas conexiones a proceso higiénico y bridas
De la demora del análisis de muestras a la monitorización en tiempo real de parámetros en los procesos de fermentación gracias a soluciones completas que van desde el hardware hasta el desarrollo de servicios analíticos.
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Holiferm produce biosurfactantes sostenibles mediante un proceso patentado de fermentación por separación gravimétrica. La empresa buscaba una forma de automatizar la medición de la fase crítica de separación.
Medición intuitiva del pH y la conductividad en plantas inteligentes de agricultura vertical para cumplir con los requisitos de calidad y garantizar una monitorización exhaustiva
de los procesos.
La seguridad y la comodidad de manejo de un punto de medición analítico empieza por usar el portasondas adecuado. Nuestra producción flexible de portasondas garantiza que usted dispondrá del portasondas adecuado a sus necesidades.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .