Los transmisores Liquiline con tecnología Heartbeat ofrecen un mantenimiento orientado al estado y una fácil verificación del punto de medición y lo ayudan a realizar medidas de optimización.
Resumen de especificaciones
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Liquiline CM442R le permite conectar hasta 2 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Con su diseño extremadamente compacto, cabe en cualquier armario e incluso ofrece entradas, salidas, controladores y módulos matemáticos, por ejemplo, para el control de la limpieza. El transmisor pertenece a la plataforma Liquiline con integración de sistema, operación y piezas de repuesto estandarizadas. Heartbeat Technology le ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad del punto de medición y los costos de mantenimiento.
Liquiline CM442R es adecuado para todas las industrias y sus servicios, tales como:
Alimentos y bebidas
Ciencias de la vida
Energéticas
Tratamiento de aguas y aguas residuales
Industria química
Marina
Cuenta con los siguientes protocolos e interfaces de comunicación:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
El transmisor se puede ampliar con un módulo cuyas aprobaciones de protección contra explosiones, como IECEx, ATEX y CSA, permiten la conexión de sensores instalados en áreas peligrosas.
Ventajas
Ahorra espacio, ahorra dinero: Tamaño extremadamente pequeño, ahorra espacio en los gabinetes, perfecto para patines.
Instalación de alta velocidad: No hay recorte en la puerta del armario, montaje en carril DIN con un solo clic, minimización del cableado.
Puesta en marcha sencilla y segura: Configuración de ahorro en la tarjeta SD permite una configuración rápida en instalaciones duplicadas.
Fácil de usar y mantener: Fácil de usar y mantener: Interfaz de usuario intuitiva, hot plug & play con sensores Memosens precalibrados, componentes universales adecuados para todos los parámetros.
Proceso de control remoto: Servidor web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, hacer configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo desde cualquier navegador de Internet - incluso a través de un Smartphone.
Mayor disponibilid, menores costes: La tecnología Heartbeat permite un mantenimiento orientado al estado y una fácil verificación de todo el punto de medición y ayuda a realizar mediciones optimizadas.
Conectividad de la unidad: el módulo Liquiline Edge CYY7 transfiere datos de proceso a Netilion, independientemente del bus de campo. Esto permite una visión general remota y el uso de servicios IIoT. Está disponible en productos nuevos o como actualización para plataformas Liquiline instaladas.
Vídeos
Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
De la demora del análisis de muestras a la monitorización en tiempo real de parámetros en los procesos de fermentación gracias a soluciones completas que van desde el hardware hasta el desarrollo de servicios analíticos.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
Un alto nivel de automatización combinado con la destreza profesional aseguran una producción muy eficiente de las diversas versiones de los instrumentos. Podemos hacer su equipo a medida para que se adapte exactamente a sus necesidades.
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
99 × 100 × 97 mm 3,9 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Protección contra ingreso
Transmisor: IP 20 Indicador opcional: IP 66
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
99 × 100 × 97 mm 3,9 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Protección contra ingreso
Transmisor: IP 20 Indicador opcional: IP 66
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Conductivo
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
99 × 100 × 97 mm 3,9 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Protección contra ingreso
Transmisor: IP 20 Indicador opcional: IP 66
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
99 × 100 × 97 mm 3,9 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Cloro total
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
99 × 100 × 97 mm 3,9 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Luz esparcida de rayo único
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
99 × 100 × 97 mm 3,9 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Protección contra ingreso
Transmisor: IP 20 Indicador opcional: IP 66
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Sensor ultrasónico
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez Dos sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
99 × 100 × 97 mm 3,9 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
Protección contra ingreso
Transmisor: IP 20 Indicador opcional: IP 66
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .