Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Configuración de dispositivo Tablet

Configuración de dispositivo Tablet para el servicio en la administración de dispositivos del campo.

Configuración de dispositivo Tablet

Terminal móvil industrial

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de configuración de dispositivo Tablet

Los Field Xperts son tablets PC universales de alto rendimiento para la configuración de dispositivos en áreas peligrosas (zonas Ex 1 y 2) y no peligrosas. Proporcionan un fácil acceso a los dispositivos de campo de Endress+Hauser y de terceros. Diseñadas para su uso con todos los dispositivos de campo con comunicación digital, estas tabletas ayudan a configurar, solucionar problemas y analizar los dispositivos. Conéctelas a nuestros servicios digitales Netilion Analytics y Netilion Library para empezar a digitalizar su planta.

Principio de medición: conexión de equipo

Field Xpert se conecta a un equipo de campo de una o dos formas. Hacer una conexión punto a punto directamente en el dispositivo o desde la cabina de control mediante un cable USB adecuado o interfaz Bluetooth. Además, es posible acceder a una puerta de enlace específica para establecer una conexión punto a bus y, por lo tanto, acceder a varios dispositivos a través de un punto de entrada. Para acceder a los dispositivos de forma inalámbrica, se requiere un punto de acceso Wi-Fi en el sistema o también es posible acceder a los dispositivos individuales a través de un punto de acceso inalámbrico.

Software de configuración Field Xpert

Los Field Xpert son tablets Windows abiertas, equipadas con software para configurar dispositivos de campo mediante comunicación digital.. Además de la configuración de equipo, esto permite el diagnóstico de equipo según el estándar NAMUR NE 107 y la comparación de configuraciones. El acceso a los datos de equipo de Endress+Hauser permite la descarga de manuales y otros datos del ciclo de vida del equipo. Las librerías de dispositivos de equipo (DD) se mantienen al día de modo automático.

Conexión a los servicios de Netilion.

Una simple conexión a nuestros servicios digitales Netilion Analytics y Netilion Library permite la digitalización automática del sistema y el almacenamiento de informes de configuración de dispositivos en una ubicación central.

Ventajas

  • Ahorre tiempo con una experiencia de usuario moderna, fácil de usar y optimizada al tacto
  • Reduzca los costes con el uso de un solo dispositivo para HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus y el servicios específico de interfaces de Endress + Hauser.
  • Un solo clic, conexión rápida a dispositivos gracias a la detección automática de hardware
  • Mejora de la conformidad: creación de informes de configuración y verificación de Heartbeat, ilustración de la curva de eco y mucho más
  • Mejora de la eficiencia gracias a las bibliotecas de controladores de los dispositivos preinstalados para todos los protocolos industriales relevantes y a la actualización automática de los nuevos controladores Endress + Hauser